Registrace
Podmínky filtrování
  • Stock
  • Applicable Flange Size (Nominal)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 5 pracovních dnů
  • Vacuum Pipe Fittings / Clamp

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    Vacuum Pipe Fittings/Clamp:Related Image

    Material Main Body: Aluminum
    Thread : EN 1.4301 Equiv.

    Specifications

    Part Number
    FRNWC25
    Part Number d A L T Unit Price
    Type No. Qty. 1 ~ 10
    FRNWC 16 22 56.5 61 17  
    25 32 60 72 17.5  
    40 47 68 90 19  
    50 63 91 123 26  
    Commonly used for No.10 and 16.
    For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Applicable Flange Size (Nominal)

    RoHS?Minimální objednací množství
    16
    10
    1 kusů
    25
    10
    1 kusů
    40
    10
    1 kusů
    50
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    10.83 €
    ( 12.89 € )
    5 pracovních dnů
    11.21 €
    ( 13.34 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    12.46 €
    ( 14.83 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    14.74 €
    ( 17.54 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features] Vacuum fitting for piping.

    Náčrt a specifikace

    More Information

    ■Features
    These vacuum pipes are for auxiliary exhaust system of High Vacuum System or rough vacuum fitting of an Ultrahigh Vacuum System.
    The plumbing parts of NW (KF) Flanged Type enables frequent detachment without tools compliant with ISO or KF.

    ■Specifications
    Dimensions and shapes are compliant with ISO2861/1-1974 -JISB8365: 1988.

    Example of Use

    Vacuum Pipe Fittings/Clamp:Related Image