Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled
Množství | 1 - 4 | 5 - 8 | 9+ |
---|---|---|---|
Jednotková cena (bez DPH) (Jednotková cena včetně DPH) | 128.19 € ( 152.55 € ) | 121.79 € ( 144.93 € ) | 121.79 € ( 144.93 € ) |
Shipping days | 5 days | 5 days | Quote |
Part Number | — | Length |
PUTF4 PUTFL6 | — — | 10 2.5 |
Part Number | Standard Length (m) | Configurable Length Length (Specify in 0.5 m increments.) | I.D. (mm) | Min. Bending Radius (mm) | O.D. Accuracy (mm) | Max. Operating Pressure (MPa) | Burst Pressure (MPa) | Mass (kg/m) | |
Type | O.D. (mm) | PUTF | PUTFL | ||||||
PUTF (Standard Length) PUTFL (Configurable Length) | 3.2 | 10 | 0.5 to 9.5 10.5 to 19.5 | 1.6 | 32 | ±0.1 | 1.1 | 4.5 | 0.013 |
20 | |||||||||
4 | 10 | 2 | 30 | 2.5 | 10 | 0.020 | |||
20 | |||||||||
6 | 10 | 4 | 50 | 1.7 | 7 | 0.034 | |||
20 | |||||||||
8 | 10 | 6 | 80 | 1 | 4 | 0.047 | |||
20 | |||||||||
10 | 10 | 8 | 120 | +0.1 -0.15 | 0.75 | 3 | 0.061 | ||
20 | |||||||||
12 | 10 | 10 | 200 | 0.75 | 3 | 0.074 | |||
20 |
Type | PUTF/PUTFL | ||
Material | Fluororesin | ||
Fluid specifications | Air | Water | Vacuum |
Operating Temperature Range | -65 to 260°C | ||
Burst Pressure | Depends on size. Refer to specification table | ||
Max. Operating Pressure | Depends on size. Refer to specification table | ||
Operating Vacuum Level | — | -100 kPa | |
Features | ·Excels in heat and low temperature resistance. ·Inactive to most of corrosive gases, chemicals and solvents. ·Highly weather resistant, and does not deteriorate with time. · Incombustible. No toxic substances released. |
[Features] A fluoropolymer tube with high heat and cold resistance.