Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • O.D.(Ø)
  • I.D.(Ø)
  • Length(m)
    [0.5–9.5/0.5m jednotek]
    [10.5–19.5/0.5m jednotek]
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů
    • V rámci 7 pracovních dnů

Tubes / Fluoro Rubber Type

Tubes / Fluoro Rubber Type

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 16 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

[M]Material: Fluoro Rubber

Specification Table

Part NumberLength
PUTFG4
PUTFGL4

10
3.5
Part NumberStandard
Length (m)
Configurable Length
Length
(Specify in 0.5 m increments.)
I.D.
(mm)
Min. Bending
Radius
(mm)
O.D.
Accuracy
(mm)
Maximum
Operating Pressure
(MPa)
Burst
Pressure
(MPa)
Mass
(kg/m)
TypeO.D.
(mm)
PUTFGPUTFGL
PUTFG
(Standard Length)

PUTFGL
(Configurable Length)
410 0.5 to 9.5
10.5 to 19.5
2±0.150.019
20
6104200.031
20
8106250.0880.350.044
20
1010835±0.20.080
20
TypePUTFG/PUTFGL
MaterialFluoro Rubber
Fluid specificationsOilAirWaterChemical
Operating Temperature Range-20 to 180°C
Burst PressureDepends on size. Refer to specification table
Max. Operating PressureDepends on size. Refer to specification table
Operating Vacuum Level
Features·Excellent heat resistance, oil resistance, weather resistance and chemical resistance.

·Excellent resistance in the environment of ozone and light.

Seznam čísel dílů

Počet položek

O.D.

(Ø)

I.D.

(Ø)

Minimum Bending Radius

(mm)

Operating Pressure Range (when using air)

(MPa)

Length

(m)

Minimální objednací množství
4
2
-
-
10
1 kusů
4
2
-
-
20
1 kusů
6
4
20
-
10
1 kusů
6
4
20
-
20
1 kusů
8
6
25
~0.088
10
1 kusů
8
6
25
~0.088
20
1 kusů
10
8
35
-
10
1 kusů
10
8
35
-
20
1 kusů
4
2
-
-
0.5 - 9.5
1 kusů
4
2
-
-
10.5 - 19.5
1 kusů
6
4
20
-
0.5 - 9.5
1 kusů
6
4
20
-
10.5 - 19.5
1 kusů
8
6
25
~0.088
0.5 - 9.5
1 kusů
8
6
25
~0.088
10.5 - 19.5
1 kusů
10
8
35
-
0.5 - 9.5
1 kusů
10
8
35
-
10.5 - 19.5
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
139.67 €
(
166.21 €
)
5 pracovních dnů
279.46 €
(
332.56 €
)
5 pracovních dnů
223.67 €
(
266.17 €
)
5 pracovních dnů
447.34 €
(
532.33 €
)
5 pracovních dnů
326.06 €
(
388.01 €
)
5 pracovních dnů
652.11 €
(
776.01 €
)
5 pracovních dnů
450.23 €
(
535.77 €
)
5 pracovních dnů
900.47 €
(
1,071.56 €
)
5 pracovních dnů
-
(
-
)
7 pracovních dnů
-
(
-
)
7 pracovních dnů
-
(
-
)
7 pracovních dnů
-
(
-
)
7 pracovních dnů
-
(
-
)
7 pracovních dnů
-
(
-
)
7 pracovních dnů
-
(
-
)
7 pracovních dnů
-
(
-
)
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features] Tube with excellent resistance to heat, oil, weather, chemicals, etc.

Náčrt a specifikace

Specifications / Overview

■Features: Excellent heat resistance (Up to 200°C). ·Excellent heat resistance, ozone resistance and chemical resistance as well as oil resistance.