Číslo dílu:
návrhy.Type | [ M ]Material | [ S ]Surface Treatment |
PUIT | EN CW508L Equiv. | Electroless Nickel Plating |
PACK-PUSITN | EN 1.4301 Equiv. | - |
Part Number |
PUIT4 |
Part Number | Applicable Tube I.D. (mm) | D | d | D1 | L | PUIT | PACK-PUSITN | |||
Unit Price | Volume Discount Rate | Unit Price | Volume Discount Rate | |||||||
Type | Applicable Tube O.D. (mm) | 1 ~ 9 pc(s). | 10~30 | 1 ~ 2 pack(s) | 3~10 | |||||
PUIT PACK-PUSITN | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 18 | ||||
6 | 4 | 4.0 | 3.6 | 4.5 | 18.5 | |||||
8 | 5 | 5.0 | 4.6 | 5.5 | 20 | |||||
10 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 7.0 | 22 |
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
6.05 € ( 7.20 € ) | 5 pracovních dnů |
6.05 € ( 7.20 € ) | 5 pracovních dnů |
9.06 € ( 10.78 € ) | 5 pracovních dnů |
12.08 € ( 14.38 € ) | 5 pracovních dnů |
3.29 € ( 3.92 € ) | 5 pracovních dnů |
1.76 € ( 2.09 € ) | 5 pracovních dnů |
2.65 € ( 3.15 € ) | 5 pracovních dnů |
3.15 € ( 3.75 € ) | 5 pracovních dnů |
[Features] Prevents shrinkage of the tube from the inside.