Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu:
návrhy.Type | No. | G Dimension (Tolerance + 0.25 0) | H Dimension H±0.05 | R Dimension Max. Value | ||
No Back-Up Ring | Back-Up Ring on One Side Ring | Back-Up Rings on Both Sides Ring | ||||
NSA·NSB·NSSW NSSK·NSF·NSFH | 3 to 22 | 2.5 | — | — | 1.0 | 0.2 |
22.4 to 50 | 2.7 | — | — | 1.5 | 0.4 |
For Surface Mounting
For Fixing Cylinder Surface
No Back-Up Ring
For External Pressure
For Internal Pressure
Type | [M] Material | [H] Hardness (JIS Hs) | Color | Applicable Temperature Range | Old JIS Material Identification Symbol | JIS Material Identification Symbol | Applications: | Features |
NSA | Nitrile Rubber | 70±5 | Black | -30 to 100°C | Class 1 A | NBR-70-1 | Mineral Oil Resistant | Most representative material with superior oil / abrasion resistance and heat stability. |
NSB | Nitrile Rubber | 90±5 | Black | -25 to 100°C | Class 1 B | NBR-90 | ||
NSSW | Silicon Rubber | 50±5 | Milky White | -50 to 200°C | — | — | Heat Resistant | Having excellent high and low temperature resistances, this material covers the widest range of operating temperatures among synthetic rubbers. |
NSSK | Silicon Rubber | 70±5 | Scarlet Red | -50 to 200°C | Class 4 C | VMQ-70 | Heat Resistant | |
NSF | Fluoro Rubber | 70±5 | Black | -15 to 200°C | Class 4 D | FKM-70 | Best in oil / chemical resistance and heat stability as synthetic rubber. Suitable for a wide range of applications. | |
NSFH | Fluoro Rubber | 90±5 | Black | -15 to 200°C | — | FKM-90 | Heat Resistant |
Part Number |
NSA25 |
Part Number | Nominal Number | W | I.D. | Matching Material | |||||||
Type | No. | do | NSA·NSB Tolerance | NSSW·NSSK Tolerance | NSF·NSFH Tolerance | d | Tolerance | D | Tolerance | ||
NSA (Nitrile Rubber, Black) NSB (Nitrile Rubber, Black) NSSW (Silicon Rubber, Milky White) NSSK (Silicon Rubber, Vermilion) NSF (Fluoro Rubber, Black) NSFH (Fluoro Rubber, Black) | 3 | 3 | 1.5±0.1 | 2.5 | ±0.15 | ±0.45 | ±0.30 | 3 | 0 − 0.05 | 5 | +0.05 0 |
4 | 4 | 3.5 | 4 | 6 | |||||||
5 | 5 | 4.5 | 5 | 7 | |||||||
6 | 6 | 5.5 | 6 | 8 | |||||||
7 | 7 | 6.5 | 7 | 9 | |||||||
8 | 8 | 7.5 | 8 | 10 | |||||||
9 | 9 | 8.5 | 9 | 11 | |||||||
10 | 10 | 9.5 | 10 | 12 | |||||||
11.2 | 11.2 | 10.7 | 11.2 | 13.2 | |||||||
12 | 12 | 11.5 | 12 | 14 | |||||||
12.5 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 14.5 | |||||||
14 | 14 | 13.5 | 14 | 16 | |||||||
15 | 15 | 14.5 | 15 | 17 | |||||||
16 | 16 | 15.5 | 16 | 18 | |||||||
18 | 18 | 17.5 | 18 | 20 | |||||||
20 | 20 | 19.5 | 20 | 22 | |||||||
22 | 22 | 21.5 | 22 | 24 | |||||||
22.4 | 22.4 | 2.0±0.1 | 21.9 | 22.4 | 25.4 | ||||||
24 | 24 | 23.5 | 24 | 27 | |||||||
25 | 25 | 24.5 | 25 | 28 | |||||||
26 | 26 | 25.5 | 26 | 29 | |||||||
28 | 28 | 27.5 | 28 | 31 | |||||||
29 | 29 | 28.5 | 29 | 32 | |||||||
30 | 30 | 29.5 | 30 | 33 | |||||||
31.5 | 31.5 | 31.0 | 31.5 | 34.5 | |||||||
32 | 32 | 31.5 | 32 | 35 | |||||||
34 | 34 | 33.5 | 34 | 37 | |||||||
35 | 35 | 34.5 | 35 | 38 | |||||||
35.5 | 35.5 | 35.0 | 35.5 | 38.5 | |||||||
36 | 36 | 35.5 | 36 | 39 | |||||||
38 | 38 | 37.5 | 38 | 41 | |||||||
39 | 39 | 38.5 | 39 | 42 | |||||||
40 | 40 | 39.5 | 40 | 43 | |||||||
42 | 42 | 41.5 | ±0.25 | ±0.75 | ±0.50 | 42 | 45 | ||||
44 | 44 | 43.5 | 44 | 47 | |||||||
45 | 45 | 44.5 | 45 | 48 | |||||||
46 | 46 | 45.5 | 46 | 49 | |||||||
48 | 48 | 47.5 | 48 | 51 | |||||||
50 | 50 | 49.5 | 50 | 53 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
0.19 € ( 0.23 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.19 € ( 0.23 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.19 € ( 0.23 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.19 € ( 0.23 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.19 € ( 0.23 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.19 € ( 0.23 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.27 € ( 0.32 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.19 € ( 0.23 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.25 € ( 0.30 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.20 € ( 0.24 € ) | 5 pracovních dnů |
0.20 € ( 0.24 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.20 € ( 0.24 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.20 € ( 0.24 € ) | 5 pracovních dnů |
0.32 € ( 0.38 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.32 €0.10 € ( 0.12 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.36 € ( 0.43 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.68 € ( 0.81 € ) | 5 pracovních dnů |
0.36 €0.11 € ( 0.13 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.36 € ( 0.43 € ) | 5 pracovních dnů |
0.39 € ( 0.46 € ) | 5 pracovních dnů |
0.39 € ( 0.46 € ) | 5 pracovních dnů |
0.39 € ( 0.46 € ) | 5 pracovních dnů |
0.39 € ( 0.46 € ) | 5 pracovních dnů |
0.39 € ( 0.46 € ) | 5 pracovních dnů |
0.43 € ( 0.51 € ) | 5 pracovních dnů |
0.43 € ( 0.51 € ) | 5 pracovních dnů |
0.43 €0.15 € ( 0.18 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.53 € ( 0.63 € ) | 5 pracovních dnů |
0.53 € ( 0.63 € ) | 5 pracovních dnů |
0.70 € ( 0.83 € ) | 5 pracovních dnů |
0.55 € ( 0.65 € ) | 5 pracovních dnů |
0.55 € ( 0.65 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
1.01 € ( 1.20 € ) | 5 pracovních dnů |
0.69 € ( 0.82 € ) | 5 pracovních dnů |
0.74 € ( 0.88 € ) | 5 pracovních dnů |
0.61 € ( 0.73 € ) | 5 pracovních dnů |
0.73 € ( 0.87 € ) | 5 pracovních dnů |
1.02 € ( 1.21 € ) | 5 pracovních dnů |
0.63 € ( 0.75 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.31 € ( 0.37 € ) | 5 pracovních dnů |
0.31 € ( 0.37 € ) | 5 pracovních dnů |
0.31 € ( 0.37 € ) | 5 pracovních dnů |
0.63 € ( 0.75 € ) | 5 pracovních dnů |
0.33 € ( 0.39 € ) | 5 pracovních dnů |
0.33 €0.10 € ( 0.12 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.33 € ( 0.39 € ) | 5 pracovních dnů |
0.33 € ( 0.39 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.35 € ( 0.42 € ) | 5 pracovních dnů |
0.35 € ( 0.42 € ) | 5 pracovních dnů |
0.35 € ( 0.42 € ) | 5 pracovních dnů |
0.38 € ( 0.45 € ) | 5 pracovních dnů |
0.38 € ( 0.45 € ) | 5 pracovních dnů |
0.38 € ( 0.45 € ) | 5 pracovních dnů |
0.38 € ( 0.45 € ) | 5 pracovních dnů |
0.50 € ( 0.59 € ) | 5 pracovních dnů |
0.38 € ( 0.45 € ) | 5 pracovních dnů |
0.38 € ( 0.45 € ) | 5 pracovních dnů |
0.38 € ( 0.45 € ) | 5 pracovních dnů |
0.44 € ( 0.52 € ) | 5 pracovních dnů |
0.44 € ( 0.52 € ) | 5 pracovních dnů |