Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 6 pracovních dnů
  • Floating Joints / Metal Plate Holders

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    ■ Joint
    ■ Included Holder

    [!] Unless otherwise specified, the dimension tolerance conforms to JIS B 0405 Class m. However, B and T dimensions are excluded.
    Type[M] Material[S] Surface Treatment[H]Surface Hardness
    Floating JointsHolder
    FJSCEN 1.1191 Equiv.EN 1.0330 Equiv.Salt-bath Nitrocarburizing500HV or more
    [ ! ] Salt-bath nitrocarburizing treatment may cause uneven color, which doesn't affect mechanical function.

    Specification Table

    Part Number
    FJSC4−0.7
    Part NumberT hDB(C)Included Holder
    TypeM-PitchT BD1WHahPdMaximum Applied Tensile / Compression Force
    (N)
    ToleranceTolerance
    FJSC3−0.52.3+0.3
    +0.25
    2689.22.3±0.1986.51625514684.5 19
    4−0.771011.51081926610 54
    5−0.83.2+0.35
    +0.3
    381213.93.2±0.2312922337188125.5123
    6−1.0101416.214112534814123
    kgf = N × 0.101972

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Max. Operating Pull Compression Force

    (kN)

    RoHS?Minimální objednací množství
    0.019
    10
    1 kusů
    0.054
    10
    1 kusů
    0.123
    10
    1 kusů
    0.123
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    12.02 €
    (
    14.30 €
    )
    6 pracovních dnů
    12.27 €
    (
    14.60 €
    )
    6 pracovních dnů
    13.53 €
    (
    16.10 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    13.79 €
    (
    16.41 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

    Podrobné údaje

    Náčrt a specifikace

    App. Example