Registrace
1
Podmínky filtrování

Hinge Bases / U-Shaped(Seznam čísel dílů: stránka 3)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 128 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Hinge Bases/U-Shaped:Related Image

W FixedW and H ConfigurableMaterialSurface TreatmentAccessory
(H7 Type with Tap only)
H7 TypeH7 Type with TapH7 TypeH7 Type with Tap
HKPBHKPBTHGBPB-EN 1.1191 Equiv.Black OxideSet Screws 2 pcs.
(EN 1.4301 Equiv.)
HKPMHKPMTHGBPMHGBPMTElectroless Nickel Plating
HKPS-HGBPS-EN 1.4301 Equiv.-

Specifications

Part Number-W-H
HKPM12
HGBPB8

-

W12
-
-
H35
H35
■W Fixed
Part NumberH
1mm Increment
WAFBEKSTdNUnit Price
H7 TypeH7 Type with Tap
TypeDD ToleranceHKPBHKPMHKPSHKPBTHKPMT
(H7)
HKPB
HKPM
HKPS
(H7 Type with Tap)
HKPBT
HKPMT
2+0.01
0
15~2042518H+31010563.5---
320~2563224H+51594.5M3
4+0.012
0
8382920
525~305041H+6251212M4
610H+832
8+0.015
0
30~406552381410165.5
107562H+1050
12+0.018
0
1219M5
13
1435~4563H+121515226.5
1516
16M6
20+0.021
0
40~502010082H+146518259
2530H+1730
For detailed dimensions of Hinge Pin, see P.1-908.

■W and H Configurable
Part NumberW
1mm Increment
H
5mm Increment
AFBEKSTdNUnit Price
H7 TypeH7 Type with Tap
TypeDD ToleranceHGBPBHGBPMHGBPSHGBPMT
(H7)
HGBPB
HGBPM
HGBPS
(H7 Type with Tap)
HGBPMT
2+0.01
0
3~515~202518H+31010563.5--
33~920~253224H+51594.5M3
4+0.012
0
4~12382920
55~1525~305041H+6251212M4
66~18H+832
8+0.015
0
8~2430~406552381410165.5
1010~307562H+1050
12+0.018
0
12~3019M5
1313~30
1414~3035~4563H+121515226.5
1515~30
1616~30M6
20+0.021
0
20~3040~5010082H+146518259
2525~35H+1730
For detailed dimensions of Hinge Pin, see P.1-908.
For H7 type with tap, (E–W)/2≥N+2 is required.

Seznam čísel dílů

Počet položek

Material

Surface Treatment

Hole Dia. D

(Ø)

Hole

Width Dimension W

(mm)

H

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
10
H7 Type
10
30 ~ 40
10
1 kusů
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
12
H7 Type
12
30 ~ 40
10
1 kusů
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
13
H7 Type
12
30 ~ 40
10
1 kusů
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
14
H7 Type
12
35 ~ 45
10
1 kusů
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
15
H7 Type
16
35 ~ 45
10
1 kusů
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
16
H7 Type
16
35 ~ 45
10
1 kusů
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
20
H7 Type
20
40 ~ 50
10
1 kusů
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
25
H7 Type
30
40 ~ 50
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů
-
( - )
9 pracovních dnů

Podrobné údaje