Číslo dílu:
návrhy.[M] Material | [H] Hardness | ||
Holder | Shank with Ball | Boot | Sphere Part |
High Strength Zinc Alloy * M4·5: High Strength Aluminum Alloy | EN 1.1181 Equiv. (20 to 28HRC) | NBR Type Special Synthetic Rubber | 650HV or more |
Part Number |
RBLD8 RBIDL12A |
Part Number | Holder Part | Shank with Ball | Allowable Incline Angle θ | Strength of Yielding Point Pk (N) | Static Load Capacity Radial Cs (N) | Mass (g) | |||||||||||||||||
Type | M | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | M × P | L3 | W | dh9 | (c) | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | B | Ball Dia. ⌀mm | |||||
RBLD (Right-Hand Thread) RBLDL (Left-hand Thread) | 4 | 7.5 | 9.5 | 13 | 24.5 | 18 | 8 | M4 × 0.7 | 4 | 8 | 4 | 0 − 0.030 | 8.1 | 20 | 15 | 7 | 6 | 7 | 7.938 | 40° | 1370 | 4510 | 7 |
5 | 9 | 12 | 15 | 34.5 | 27 | 15 | M5 × 0.8 | 10 | 5 | 9.2 | 26.7 | 21 | 10 | 8 | 8 | 9.525 | 2250 | 6470 | 12 | ||||
6 | 10 | 13 | 16 | 38 | 30 | 16 | M6 × 1.0 | 5 | 11 | 6 | 11.6 | 32.6 | 26 | 11 | 11 | 10 | 11.112 | 3920 | 9900 | 26 | |||
8 | 12.5 | 16 | 19 | 45.5 | 36 | 19 | M8 × 1.25 | 6 | 14 | 8 | 0 − 0.036 | 13.8 | 38.6 | 31 | 14 | 12 | 12 | 12.7 | 6570 | 12500 | 49 | ||
10 | 14.5 | 19 | 25 | 55.5 | 43 | 23 | M10 × 1.5 | 7 | 17 | 10 | 16.2 | 52.3 | 43 | 17 | 21 | 14 | 15.875 | 11300 | 18300 | 90 | |||
10 A | M10 × 1.25 | 46.3 | 37 | 15 | 87 | ||||||||||||||||||
12 | 17.5 | 22 | 29 | 64.5 | 50 | 26 | M12 × 1.75 | 8 | 19 | 12 | 0 − 0.043 | 19.6 | 59.7 | 49 | 19 | 24 | 17 | 19.05 | 16400 | 26700 | 148 | ||
12 A | M12 × 1.25 | 52.7 | 42 | 17 | 143 | ||||||||||||||||||
14 | 20 | 25 | 34 | 74 | 57 | 30 | M14 × 2.0 | 10 | 22 | 14 | 21.9 | 74.4 | 62 | 21.5 | 28 | 19 | 22.225 | 19800 | 36400 | 245 | |||
14 A | M14 × 1.5 | 68.4 | 56 | 22 | 235 | ||||||||||||||||||
16 | 22 | 27 | 38 | 83 | 64 | 34 | M16 × 2.0 | 11 | 24 | 16 | 25.4 | 80 | 66 | 23.5 | 29 | 22 | 30° | 26900 | 325 | ||||
16 A | M16 × 1.5 | 74 | 60 | 23 | 315 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
10.07 € ( 11.98 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
6.05 € ( 7.20 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
6.17 € ( 7.34 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
6.43 € ( 7.65 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
7.81 € ( 9.29 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
8.57 € ( 10.20 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
10.33 € ( 12.29 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
11.34 € ( 13.49 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
11.97 € ( 14.24 € ) | 5 pracovních dnů |
12.46 € ( 14.83 € ) | 5 pracovních dnů |
13.73 € ( 16.34 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
16.87 € ( 20.08 € ) | 5 pracovních dnů |
10.07 € ( 11.98 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
6.05 € ( 7.20 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
6.17 € ( 7.34 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
6.43 € ( 7.65 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
7.81 € ( 9.29 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
8.57 € ( 10.20 € ) | 5 pracovních dnů |
10.33 € ( 12.29 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
11.34 € ( 13.49 € ) | 5 pracovních dnů |
11.97 € ( 14.24 € ) | 5 pracovních dnů |
12.46 € ( 14.83 € ) | 5 pracovních dnů |
13.73 € ( 16.34 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
16.87 €9.45 € ( 11.25 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
[Material] Holder: High strength zinc alloy, Shaft with ball: EN 1.1181 Equiv. (20 to 28HRC), Boot: NBR type special synthetic rubber "Hardness" Spherical part: 650HV or more.
RBLD·RBLDL | RBID·RBIDL | |
Radial Direction Clearance | 0.02 to 0.06 | 0.03 or Less |
Axial Clearance | 0.3 or Less | 0.1 or Less |