Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
Číslo dílu:
návrhy.Back to the Category Timing Belt
Further specifications can be found under the tab More information.
Part Number | ||||
Type | Belt Type | Belt Nominal Width | ||
TBCK | - XL | 025 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
23.66 € ( 28.16 € ) | 5 pracovních dnů |
24.16 € ( 28.75 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
17.71 € ( 21.07 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
29.98 € ( 35.68 € ) | 5 pracovních dnů |
30.25 € ( 36.00 € ) | 5 pracovních dnů |
31.64 € ( 37.65 € ) | 5 pracovních dnů |
33.01 € ( 39.28 € ) | 5 pracovních dnů |
21.26 € ( 25.30 € ) | 5 pracovních dnů |
21.75 € ( 25.88 € ) | 5 pracovních dnů |
22.13 €15.27 € ( 18.17 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
18.48 € ( 21.99 € ) | 5 pracovních dnů |
18.73 € ( 22.29 € ) | 5 pracovních dnů |
18.86 € ( 22.44 € ) | 5 pracovních dnů |
19.73 € ( 23.48 € ) | 5 pracovních dnů |
20.00 € ( 23.80 € ) | 5 pracovních dnů |
23.03 € ( 27.41 € ) | 5 pracovních dnů |
25.55 € ( 30.40 € ) | 5 pracovních dnů |
26.06 € ( 31.01 € ) | 5 pracovních dnů |
26.56 € ( 31.61 € ) | 5 pracovních dnů |
26.94 € ( 32.06 € ) | 5 pracovních dnů |
13.79 € ( 16.41 € ) | 5 pracovních dnů |
17.33 € ( 20.62 € ) | 5 pracovních dnů |
17.58 € ( 20.92 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
19.23 € ( 22.88 € ) | 5 pracovních dnů |
21.13 € ( 25.14 € ) | 5 pracovních dnů |
21.64 € ( 25.75 € ) | 5 pracovních dnů |
22.13 € ( 26.33 € ) | 5 pracovních dnů |
22.52 € ( 26.80 € ) | 5 pracovních dnů |
23.28 €14.20 € ( 16.90 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
23.66 € ( 28.16 € ) | 5 pracovních dnů |
24.16 € ( 28.75 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
24.79 € ( 29.50 € ) | 5 pracovních dnů |
26.32 € ( 31.32 € ) | 5 pracovních dnů |
27.57 € ( 32.81 € ) | 5 pracovních dnů |
17.47 € ( 20.79 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
17.71 € ( 21.07 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
18.86 € ( 22.44 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
19.49 € ( 23.19 € ) | 5 pracovních dnů |
15.69 € ( 18.67 € ) | 5 pracovních dnů |
15.69 € ( 18.67 € ) | 5 pracovních dnů |
16.19 € ( 19.27 € ) | 5 pracovních dnů |
Back to the Category Timing Belt
Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.
Part Number | W | A | B | T1 | T2 | T3 | h | L | P | M | d | Included | Number of Mounting Holes | Unit Price | ||
Type | Belt Type | Belt Nominal Width | Screw | |||||||||||||
TBCK (+) | XL | 025 | 6.4 | 66 | 24 | 6 | 4.5 | 2.10 | 1.30 | 56 | 13 | M4 | 4.5 | M4-10 | 6 | |
037 | 9.5 | 26 | 16 | |||||||||||||
050 | 12.7 | 30 | 20 | |||||||||||||
L | 050 | 12.7 | 124 | 32 | 8 | 5.5 | 3.33 | 2.05 | 111 | 21 | M5 | 5.5 | M5-12 | 8 | ||
075 | 19.1 | 38 | 27 | |||||||||||||
100 | 25.4 | 46 | 34 | |||||||||||||
H | 075 | 19.1 | 165 | 38 | 10 | 6.5 | 4.15 | 2.55 | 147 | 27 | M5-14 | |||||
100 | 25.4 | 46 | 34 | |||||||||||||
150 | 38.1 | 58 | 46 | |||||||||||||
200 | 50.8 | 70 | 59 | |||||||||||||
S3M | 060 | 6 | 39 | 18 | 4 | 3.5 | 1.94 | 1.25 | 31 | 11 | M3 | 3.4 | M3-6 | 6 | ||
S5M | 100 | 10 | 65 | 26 | 6 | 5.5 | 3.14 | 2.00 | 51 | 17 | M4 | 4.5 | M4-10 | |||
150 | 15 | 32 | 22 | |||||||||||||
250 | 25 | 42 | 32 | |||||||||||||
S8M | 150 | 15 | 104 | 34 | 8 | 6.5 | 4.72 | 3.00 | 84 | 23 | M5 | 5.5 | M5-12 | 8 | ||
250 | 25 | 44 | 33 | |||||||||||||
300 | 30 | 50 | 38 | |||||||||||||
400 | 40 | 60 | 48 | |||||||||||||
MA3 | 070 | 7 | 39 | 20 | 4 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 31 | 13 | M3 | 3.4 | M3-6 | 6 | ||
100 | 10 | 24 | 16 | |||||||||||||
150 | 15 | 29 | 21 | |||||||||||||
MA5 | 100 | 10 | 65 | 26 | 6 | 5.5 | 2.9 | 1.7 | 51 | 17 | M4 | 4.5 | M4-10 | |||
150 | 15 | 32 | 22 | |||||||||||||
250 | 25 | 42 | 32 | |||||||||||||
MA8 | 150 | 15 | 104 | 34 | 8 | 6.5 | 4.3 | 2.8 | 84 | 23 | M5 | 5.5 | M5-12 | 8 | ||
200 | 20 | 39 | 28 | |||||||||||||
250 | 25 | 44 | 33 | |||||||||||||
400 | 40 | 60 | 48 | |||||||||||||
T5 | 100 | 10 | 65 | 26 | 6 | 4.5 | 2.20 | 1.40 | 51 | 17 | M4 | 4.5 | M4-10 | 6 | ||
150 | 15 | 32 | 22 | |||||||||||||
200 | 20 | 38 | 27 | |||||||||||||
250 | 25 | 43 | 32 | |||||||||||||
T10 | 150 | 15 | 130 | 34 | 8 | 6.5 | 4.30 | 2.70 | 111 | 23 | M5 | 5.5 | M5-12 | 8 | ||
200 | 20 | 40 | 28 | |||||||||||||
250 | 25 | 44 | 33 | |||||||||||||
300 | 30 | 50 | 38 | |||||||||||||
400 | 40 | 60 | 48 | |||||||||||||
500 | 50 | 70 | 58 | |||||||||||||
AT5 | 150 | 15 | 65 | 32 | 6 | 4.5 | 2.6 | 1.40 | 51 | 22 | M4 | 4.5 | M4-10 | 6 | ||
AT10 | 200 | 20 | 130 | 40 | 8 | 6.5 | 4.30 | 2.70 | 111 | 28 | M5 | 5.5 | M5-12 | 8 | ||
250 | 25 | 44 | 33 |
- Material: chloroprene rubber (neoprene), polyurethane (PU)
- Tension cord: glass fibre, aramid fibre, steel
- Width (mm): 1 to 101.6
- Width (in.): 0.19 to 4
- Profile (metric): T5, T10, AT5, AT10, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, MTS8M, EV5GT, EV8YU, 2GT, 3GT, MA3, MA5, MA8, P2M, P3M, P5M, P8M, UP5M, UP8M
- Profile (in.): MXL, XL, L, H
Timing belts for mechanical engineering are intended for force and power transmission. Depending on the interlocking of the profile, they can alternatively be used for the material flow (transportation) or for positioning.
Timing belts are more maintenance-friendly, efficient and durable compared to roller chains.
Timing belts can be used in many ways. The belt profile that suits your application depends on the task of the timing belt. MISUMI offers a suitable belt profile for almost every type of application.
An overview of the profile forms by application type can be found in the PDF Overview.
The amount of transmission power depends on many factors. The exact maximum load must be considered and calculated individually according to the application. The calculation for timing belts can be found in the selection of Timing Belts as PDF.
In order not to fall below the minimum number of teeth, the minimum size of the timing pulleys should be considered individually.
In general, a timing belt should be provided with the appropriate pretension to maximize the service life of the timing belt. If the pretension is too low, a jump (slip) can cause wear of the timing belt.
Application example: workpiece carrier
(1) Stopper bolt with rubber, (2) belt conveyor, (3) workpiece carrier
Application example: of toothed belt drives
(1) Toothed belt, (2) driven Timing pulleys with crimp disc, (3) idler pulley with crimp disc, (4) driving Timing pulleys with crimp disc
Application example: Timing belt
(1) Linear guide, (2) mounting plate, (3) Timing belt, (4) Screw-on terminal
Application example: Timing belt
(1) Bolt-on terminal, (2) Timing belt, (3) Linear shaft, (4) Linear bushings