Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • L Dimension Fixed, Specified
  • Overall Length L (Effective Length)(mm)
  • Overall Length L(mm)
      [50–2000/0.5mm jednotek]
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • K dispozici odeslání ve stejný den
      • V rámci 5 pracovních dnů
    • 3 Series / Base 15 / Configurable Length

      3 Series / Base 15 / Configurable Length

      Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

      Pozor

      • Cutting is free for this product. Please specify the length you prefer.

      Číslo dílu:

      Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
      Množství:

      Obrysový výkres a tabulka specifikací

      Dimensional Drawing

      HFS3-1515 (Configurable Length Extrusion) 
      KHFS3-1515 (Fixed Length Extrusion)Slot Details
       Enlarged View of A
      [ ! ] Cut surfaces are not anodized.
      [M]Material: EN AW-6061-T5 Equiv. [S] Surface Treatment: Clear Anodize

      Specification Table

      Part NumberL
      HFS3−1515
      KHFS3-1515

      800
      2000
      Part NumberLMass
      kg/m
      Sectional Area
      mm2
      Cross Sectional Moment of Inertia mm4
      ℓxℓy
      HFS3151550 to 2000
      0.5 mm Increments
      0.34 1260.280 × 1040.280 × 104
      KHFS32000
      [ ! ] L dimension configurable for HFS, L dimension fixed for KHFS (2,000 mm).
      The L fixed L (2,000 mm) is several tens of mm longer because the extra lengths are included, but an effective length of 2,000 mm is secured. Please cut to desired length.
      For an accurate 2,000 mm, L Dimension Configurable is recommended.

      Seznam čísel dílů

      Počet položek

      L Dimension Fixed, Specified

      Overall Length L (Effective Length)

      (mm)

      Overall Length L

      (mm)

      RoHS?Minimální objednací množství
      Configuration
      -
      50 - 2000
      10
      1 kusů
      Stationary
      2000
      -
      10
      1 kusů
      Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
      Standardní datum odeslání
      -
      (
      -
      )
      5 pracovních dnů
      10.76 €
      (
      12.80 €
      )
      Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

      Podrobné údaje

      Základní informace


      15 mm square aluminium extrusion. [Material]EN AW-6061 Equiv.-T5

      Pozor

      • Cutting is free for this product. Please specify the length you prefer.