Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
Číslo dílu:
návrhy.Swivel
CMGN
Swivel with Stopper
CMGNS
[ ! ] r indicates the swivel radius of the wheel and turning radius of the pedal.
Main Body | Wheel | Bearing | ||
[M] Material | [S] Surface Treatment | [M]Material (Color) | Swiveling Part | Wheel |
EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Synthetic Rubber (Black), Urethane (Gray), Nylon 6 (White) | Provided | N/A for D75 only |
Part Number | — | Wheel Material |
CMGN75 | — | R |
Main Body Type | Part Number | Wheel Material | Wheel Width B | H | M (Coarse) | b | t1 | E | r | Allowable Load (N) | Mass (g) | |||||||
Type | D | R | U | N | R | U | N | R | U | N | ||||||||
Screw-In Type | CMGN | 75 | R (Rubber) U (Urethane)*1 N (Nylon) | 25 | — | 25 | 97 | 16 | 23 | 4 | 25 | 63 | 600 | — | 800 | 476 | — | 390 |
100 | 32 | 30 | 29 | 134 | 20 | 30 | 7 | 30 | 80 | 1200 | 1200 | 1200 | 1026 | 1474 | 1000 | |||
Swivel Screw-In With Stopper Type | CMGNS | 75 | 25 | — | 25 | 97 | 16 | 23 | 4 | 25 | 72 | 600 | — | 800 | 523 | — | 445 | |
100 | 32 | 30 | 29 | 134 | 20 | 30 | 7 | 30 | 98 | 1200 | 1200 | 1200 | 1133 | 1690 | 1100 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
6.84 € ( 8.14 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
5.42 € ( 6.45 € ) | 5 pracovních dnů |
17.39 € ( 20.69 € ) | 5 pracovních dnů |
14.11 € 7.06 € ( 8.40 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
19.01 € ( 22.62 € ) | 5 pracovních dnů |
6.55 € ( 7.79 € ) | 5 pracovních dnů |
6.55 € ( 7.79 € ) | 5 pracovních dnů |
20.16 € ( 23.99 € ) | 5 pracovních dnů |
16.75 € 11.22 € ( 13.35 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
21.54 € ( 25.63 € ) | 5 pracovních dnů |
[Features] Threaded castor for light to medium duty use. -The wheels are made of synthetic rubber (standard), nylon and urethane.