Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled
Číslo dílu:
návrhy.Swivel
CPBR·CPBR-B
Fixed
CPBK·CPBK-B
Trailered Use
CPBRN
Type | Main Body | Wheel | Bearing | |
[M] Material | [M]Material (Color) | Swiveling Part | Wheel | |
CPBR·CPBK | EN−JS 1040 Equiv. (Coating) | Synthetic Rubber (Black) Urethane (Red) Steel: EN−JS 1040 Equiv. (Green) | With Ball Bearing | None |
CPBR-B·CPBK-B | With Ball Bearing | With Radial Bearing | ||
CPBRN | Thrust and Radial Bearing |
Part Number | — | Wheel Material |
CPBR100 CPBK-B150 | — — | R Z |
Main Body Type | Part Number | Wheel Material | B (Wheel Width) | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | t | E | r | Allowable Load (N) | Mass (g) | ||||||
Type | D | R·Z (Rubber)/ (Casting) | U (Urethane) | R | U | Z | R | U | Z | |||||||||||||
Swivel Type | CPBR (Without Bearing) CPBR-B (With Bearing) | 75 | R(Rubber) U (Urethane) Z (Casting) | 32 | 30 | 112.5 | 91 | 91 | 65 | — | 65 | — | 11 | 7 | 25 | 70 | 700 | 1400 | 1400 | 1150 | 1300 | 1350 |
100 | 35 | 33 | 144 | 99 | 99 | 71 | 71 | 30 | 85 | 1000 | 2100 | 1900 | 1650 | 1750 | 1850 | |||||||
125 | 38 | 36 | 175 | 110 | 110 | 80 | 80 | 8 | 35 | 105 | 1500 | 2800 | 2800 | 2950 | 3050 | 3250 | ||||||
150 | 40 | 38 | 198 | 120 | 120 | 90 | 90 | 40 | 120 | 1800 | 3500 | 3500 | 3650 | 3750 | 4050 | |||||||
200 | 44 | 42 | 250 | 148 | 148 | 112 | 112 | 14 | 10 | 50 | 155 | 2200 | 4900 | 4900 | 5300 | 5700 | 6200 | |||||
250 | 48 | 46 | 300 | 180 | 180 | 140 | 140 | 12 | 60 | 190 | 3000 | 6500 | 6500 | 8600 | 10100 | 10300 | ||||||
300 | 50 | 48 | 350 | 204 | 204 | 160 | 160 | 65 | 220 | 3500 | 8300 | 8300 | 11600 | 13900 | 13000 | |||||||
Fixed Type | CPBK (Without Bearing) CPBK-B (With Bearing) | 75 | 32 | 30 | 112.5 | 95 | 57 | 75 | — | — | — | 11 | 8 | — | — | 700 | 1400 | 1400 | 850 | 1000 | 1050 | |
100 | 35 | 33 | 144 | 105 | 70 | 80 | 45 | 1000 | 2100 | 1900 | 1450 | 1550 | 1650 | |||||||||
125 | 38 | 36 | 175 | 125 | 81 | 100 | 56 | 1500 | 2800 | 2800 | 2300 | 2400 | 2600 | |||||||||
150 | 40 | 38 | 198 | 130 | 86 | 1800 | 3500 | 3500 | 2900 | 3000 | 3300 | |||||||||||
200 | 44 | 42 | 250 | 142 | 93 | 112 | 63 | 14 | 9 | 2200 | 4900 | 4900 | 4100 | 4500 | 5000 | |||||||
250 | 48 | 46 | 300 | 190 | 88 | 160 | 60 | 10 | 3000 | 6500 | 6500 | 5700 | 7200 | 7400 | ||||||||
300 | 50 | 48 | 350 | 206 | 92 | 175 | 3500 | 8300 | 8300 | 7500 | 9800 | 8900 | ||||||||||
Trailered Use / Swivel Type | CPBRN (With Thrust Bearing) | 100 | 35 | 33 | 140 | 112 | 112 | 71 | 90 | 71 | 90 | 10 | 8 | 35 | 85 | 1000 | 2100 | 1900 | 2280 | 2650 | 2750 | |
150 | 40 | 38 | 195 | 129 | 129 | 90 | 105 | 90 | 105 | 12 | 45 | 120 | 1800 | 3500 | 3500 | 4290 | 4900 | 5400 | ||||
200 | 44 | 42 | 250 | 146 | 146 | 112 | 120 | 112 | 120 | 9 | 55 | 155 | 2200 | 4900 | 4900 | 6510 | 7300 | 7800 | ||||
250 | 48 | 46 | 300 | 176 | 176 | 134 | 144 | 134 | 144 | 15 | 10 | 65 | 190 | 3000 | 6500 | 6500 | 11000 | 12300 | 12400 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
16.87 € ( 20.08 € ) | 10 pracovních dnů |
15.75 € ( 18.74 € ) | 10 pracovních dnů |
20.53 € ( 24.43 € ) | 10 pracovních dnů |
19.78 € ( 23.54 € ) | 10 pracovních dnů |
29.97 € ( 35.66 € ) | 10 pracovních dnů |
29.97 € ( 35.66 € ) | 10 pracovních dnů |
37.27 € ( 44.35 € ) | 10 pracovních dnů |
36.02 € ( 42.86 € ) | 10 pracovních dnů |
57.69 € ( 68.65 € ) | 10 pracovních dnů |
56.93 € ( 67.75 € ) | 10 pracovních dnů |
97.86 € ( 116.45 € ) | 10 pracovních dnů |
103.02 € ( 122.59 € ) | 10 pracovních dnů |
131.36 € ( 156.32 € ) | 10 pracovních dnů |
22.17 € ( 26.38 € ) | 10 pracovních dnů |
36.65 € ( 43.61 € ) | 10 pracovních dnů |
21.16 € ( 25.18 € ) | 10 pracovních dnů |
24.81 € ( 29.52 € ) | 10 pracovních dnů |
39.42 € ( 46.91 € ) | 10 pracovních dnů |
23.67 € ( 28.17 € ) | 10 pracovních dnů |
37.40 € ( 44.51 € ) | 10 pracovních dnů |
61.21 € ( 72.84 € ) | 10 pracovních dnů |
34.75 € ( 41.35 € ) | 10 pracovních dnů |
42.57 € ( 50.66 € ) | 10 pracovních dnů |
72.04 € ( 85.73 € ) | 10 pracovních dnů |
41.68 € ( 49.60 € ) | 10 pracovních dnů |
63.48 € ( 75.54 € ) | 10 pracovních dnů |
104.28 € ( 124.09 € ) | 10 pracovních dnů |
60.44 € ( 71.92 € ) | 10 pracovních dnů |
112.21 € ( 133.53 € ) | 10 pracovních dnů |
168.00 € ( 199.92 € ) | 10 pracovních dnů |
103.64 € ( 123.33 € ) | 10 pracovních dnů |
149.11 € ( 177.44 € ) | 10 pracovních dnů |
218.13 € ( 259.57 € ) | 10 pracovních dnů |
136.65 € ( 162.61 € ) | 10 pracovních dnů |
24.32 € ( 28.94 € ) | 10 pracovních dnů |
22.92 € ( 27.27 € ) | 10 pracovních dnů |
31.61 € ( 37.62 € ) | 10 pracovních dnů |
31.12 € ( 37.03 € ) | 10 pracovních dnů |
45.46 € ( 54.10 € ) | 10 pracovních dnů |
45.46 € ( 54.10 € ) | 10 pracovních dnů |
51.13 € ( 60.84 € ) | 10 pracovních dnů |
49.87 € ( 59.35 € ) | 10 pracovních dnů |
83.38 € ( 99.22 € ) | 10 pracovních dnů |
82.62 € ( 98.32 € ) | 10 pracovních dnů |
141.17 € ( 167.99 € ) | 10 pracovních dnů |
145.85 € ( 173.56 € ) | 10 pracovních dnů |
182.98 € ( 217.75 € ) | 10 pracovních dnů |
29.47 € ( 35.07 € ) | 10 pracovních dnů |
43.83 € ( 52.16 € ) | 10 pracovních dnů |
28.46 € ( 33.87 € ) | 10 pracovních dnů |
35.26 € ( 41.96 € ) | 10 pracovních dnů |
50.13 € ( 59.65 € ) | 10 pracovních dnů |
34.38 € ( 40.91 € ) | 10 pracovních dnů |
52.00 € ( 61.88 € ) | 10 pracovních dnů |
75.94 € ( 90.37 € ) | 10 pracovních dnů |
49.37 € ( 58.75 € ) | 10 pracovních dnů |
55.66 € ( 66.24 € ) | 10 pracovních dnů |
85.27 € ( 101.47 € ) | 10 pracovních dnů |
54.79 € ( 65.20 € ) | 10 pracovních dnů |
87.90 € ( 104.60 € ) | 10 pracovních dnů |
[Features] A durable cast iron reel for outdoor transport and other applications. -Standard type and drag type are available.
D | Rotational Torque (N) | Test load (N) | |
CPBR (Standard Type) | CPBRN (Trailered Use Type) | ||
100 | 186 | 146 | 1000 |
150 | 318 | 212 | 1800 |
200 | 329 | 228 | 2200 |
250 | 554 | 422 | 3000 |
"Test Overview"
[Structure of Thrust Bearing]