Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Castors with Integrated Plate and Adjustment Pad / MC Nylon Wheel

Castors with Integrated Plate and Adjustment Pad / MC Nylon Wheel

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

  • Castors with Integrated Plate and Adjustment Pad / MC Nylon Wheel
  • Castors with Integrated Plate and Adjustment Pad / MC Nylon Wheel

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Casters With Leveling Mounts: Related Image
TypeMain BodyWheelPlate PartLeveling Mount
[M] Material[M] Material[M] Material[S] Surface Treatment[M] Material
CAZLGrey Casting DuctileRubberGrey Casting DuctileBaked Finish (Black)EN 1.0038 Equiv.
Rubber: Neoprene rubber
Urethane
Grey Casting Ductile
CAL75MC NylonCoating (Green)

Specification Table

Part NumberWheel Material
CAZL75
CAL75
R
■Wheel Material Selectable Type
Part NumberWheel MaterialBEdAllowable Load (N)
TypeDR·M·ZURUMZ
CAZL75R(Rubber)32302591500250030003600
U (Urethane)
M (MC Nylon)
Z (Casting)
■MC Nylon Wheel Type
Part NumberDBEdAllowable Load
(N)
CAL7575322693528

Seznam čísel dílů

Počet položek

Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Wheel Material

Load Category

RoHS?Minimální objednací množství
320.01 to 485.00
352.8
[Nylon] MC Nylon
[Heavy Load] Heavy Load
10
1 kusů
220.01 to 320.00
300
[Nylon] MC Nylon
Medium Load
10
1 kusů
140.01 to 220.00
150
[Synthetic Rubber] Synthetic Rubber (General)
Medium Load
10
1 kusů
220.01 to 320.00
250
[Urethane] Urethane (General)
Medium Load
10
1 kusů
320.01 to 485.00
360
[Steel] Casting
Medium Load
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
141.05 €
( 167.85 € )
5 pracovních dnů
124.42 €
( 148.06 € )
5 pracovních dnů
104.03 €
( 123.80 € )
5 pracovních dnů
121.53 €
( 144.62 € )
5 pracovních dnů
102.90 €
( 122.45 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features] One wheel with adjustment device. -The material of the fittings is steel.