Registrace
Potvrzeno

Foot Jack Bolt, Tip SR Hexagonally Chamfered Type (FJKC16)

Číslo dílu:

FJKC16
Vymazat
Množství:
Loading...

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Foot Jack Bolts/Radiused Tip/Hex Head:Related Image
Coarse

TypeMaterialHardness
(Tip Induction Hardened)
Surface Treatment
L FixedL Selectable
FJKCFJKCFEN 1.1191 Equiv.-Trivalent Chromate
FJKCS-EN 1.4301 Equiv.--

Specifications

Part Number-L
FJKB12
FJKCF16

-

80
■Tip SR Hex Chamfered Type
Part NumberABdSR(e)TLoad Capacity
(kN)
Mass (g)
TypeM (xP)
FJKC
FJKCF
FJKCS
(Stainless Steel)
12 (x1.75)8198821.9107.1100
16 (x2.0)1024131427.7139.8200
20 (x2.5)1330151634.61621.0300
■L Fixed Type
Part NumberLUnit Price
TypeM (xP)FJKCFJKCS
FJKC
FJKCS
(Stainless Steel)
12 (x1.75)136  
16 (x2.0)  
20 (x2.5)  
■L Selectable Type
Part NumberLUnit Price
TypeM (xP)
FJKCF12 (x1.75)6080100  
16 (x2.0) 80100120 
20 (x2.5)  100120 

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
FJKC16

Thread Nominal M

Overall Length L

(mm)

Material

Surface Treatment

RoHS?Minimální objednací množství
16
-
EN 1.1191 Equiv.
Trivalent Chromate
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
4.91 €
( 5.84 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

This bolt for assembly adjustment can be combined with a mounting plate.

Číslo dílu bylo potvrzeno