Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled
Číslo dílu:
návrhy.Nut Detail
Main Body | Wheel | Top Plate | Leveling Mount | Bearing | |||
[M] Material | [M] Material | [M] Material | [S] Surface Treatment | [M] Material | [S] Surface Treatment | Swiveling Part | Wheel |
Reinforced Nylon | Nylon | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | EN 1.0038 Equiv. | Trivalent Chromate | Provided | Not Provided |
Part Number | — | Wheel Material |
CMJZ65 | — | N |
Main Body Type | Part Number | Wheel Material | H | B | A | F | d | E | r | Leveling Mount | Allowable Load (N) | Mass (g) | |||||
Type | D | S1 | S2 | K | W | b | |||||||||||
Swivel | CMJZ | 50 | N (Nylon) | 75 | 28 | 78 | 64 | 6.5 | 17 | 50 | 10 | 10 | 40 | 29.5 | 17 | 600 | 420 |
65 | 93 | 25 | 92 | 75 | 8.5 | 27 | 66 | 20 | 31 | 19 | 700 | 550 | |||||
75 | 98 | 15 | 15 | 560 |
[Features] A caster with an adjuster that is lightweight and improves safety.