Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled
Pozor
(Threaded) | (Tapped) | (H8 Hole) |
NKRM | NKRF | NKRR |
![]() | ![]() | ![]() |
Type | Shape | Knob | Screw | |
[M] Material | [M] Material | [S]Surface Treatment | ||
NKRM | Threaded | Nylon 6 (Mat Black) | EN 1.0038 Equiv. | Trivalent Chromate |
NKRF | Tapped | EN 1.0715 Equiv. | ||
NKRR | H8 Hole | EN 1.0038 Equiv. | Black Oxide |
Part Number | — | L |
NKRM8 | — | 16 |
NKRR12 |
Part Number | L Selection | Lf | D | H | S | d | d1 | Mass (g) | |||||||
Type | M (Coarse) | NKRM | NKRF | NKRM | NKRF | ||||||||||
Threaded NKRM Tapped NKRF | 5 | 10 | 16 | 20 | 10 | 32 | 22 | 10 | 15 | 9 | 13 to 15 | 15 | |||
6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 15 | 40 | 25 | 11 | 17 | 10 | 20 to 22 | 17 | |||
8 | 16 | 20 | 25 | 18 | 50 | 30 | 13.5 | 20 | 12 | 36 to 40 | 27 | ||||
10 | 30 | 50 | 20 | 63 | 35 | 15 | 23 | 16 | 78 to 90 | 55 |
Part Number | D | Lr | H | S1 | S2 | d | d1 | C | f | Mass (g) | |
Type | RH8 | ||||||||||
H8 hole NKRR | 8 | 40 | 15 | 25 | 9 | 11 | 19 | 14 | 2.8 | 7 | 31 |
10 | 50 | 19 | 32 | 13 | 15.5 | 22 | 17 | 2.8 | 8 | 48 | |
12 | 63 | 23 | 40 | 17 | 20 | 26 | 21 | 3.8 | 10 | 89 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
3.90 € ( 4.64 € ) | 5 pracovních dnů |
5.28 € ( 6.28 € ) | 5 pracovních dnů |
6.55 € ( 7.79 € ) | 5 pracovních dnů |
7.94 € ( 9.45 € ) | 5 pracovních dnů |
4.41 € ( 5.25 € ) | 5 pracovních dnů |
4.41 € ( 5.25 € ) | 5 pracovních dnů |
4.41 € ( 5.25 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
4.91 € ( 5.84 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
4.91 € ( 5.84 € ) | 5 pracovních dnů |
4.91 € ( 5.84 € ) | 5 pracovních dnů |
4.91 € ( 5.84 € ) | 5 pracovních dnů |
6.05 € ( 7.20 € ) | 5 pracovních dnů |
6.05 € 2.66 € ( 3.17 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
6.05 € ( 7.20 € ) | 5 pracovních dnů |
8.18 € ( 9.73 € ) | 5 pracovních dnů |
8.18 € 2.62 € ( 3.12 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
5.17 € ( 6.15 € ) | 5 pracovních dnů |
5.79 € 2.32 € ( 2.76 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
7.31 € ( 8.70 € ) | 5 pracovních dnů |
[Features] A large diameter round knurled screw. [Material] Nylon 6 (matt black).
Pozor