Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled
Type | [M] Material | [S]Surface Treatment |
USAST | EN 1.0038 Equiv. | Chrome Plating |
USASTS | EN 1.4301 Equiv. | Buffing |
Part Number |
USAST125 |
Part Number | L1 | L2 | Allowable Load for Reference (N) | Mass (g) | ||
Type | L | USAST | USASTS | |||
USAST (Steel) USASTS (Stainless Steel) | 110 | 130 | 78 | 7100 | 9500 | 126 |
120 | 140 | 88 | 7400 | 7900 | 133 | |
125 | 145 | 93 | 5700 | 8400 | 137 | |
160 | 180 | 128 | 8900 | 9000 | 160 | |
200 | 220 | 168 | 8300 | 8800 | 188 | |
250 | 270 | 218 | 6800 | 8100 | 224 |
■Details of surface treatment
Name | Layer thickness (µm) | Applicable materials | Application Example | Purpose/Features | Note | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrome Plating | — | Steel Copper Brass | — | Glossy appearance Good corrosion resistance Sliding between chrome plated surfaces is easy to seize | If necessary, deep recesses with nickel underplating are not allowed | USAST |
Buffing | — | — | — | — | — | USASTS |
* It can be used as a reference value.
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
22.03 € ( 26.22 € ) | 5 pracovních dnů |
23.93 € ( 28.48 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
23.93 € ( 28.48 € ) | 5 pracovních dnů |
26.33 € ( 31.33 € ) | 5 pracovních dnů |
27.07 € ( 32.21 € ) | 5 pracovních dnů |
32.13 € ( 38.23 € ) | 5 pracovních dnů |
27.07 € 8.12 € ( 9.66 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
27.45 € ( 32.67 € ) | 5 pracovních dnů |
27.45 € ( 32.67 € ) | 5 pracovních dnů |
29.59 € ( 35.21 € ) | 5 pracovních dnů |
29.59 € ( 35.21 € ) | 5 pracovních dnů |
35.14 € ( 41.82 € ) | 5 pracovních dnů |
[Features] One elliptical universal handle. [Material] Steel/stainless steel.