Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
[M] Material | [S]Surface Treatment | [A]Accessory |
EN 1.0715 Equiv. | Chrome Plating | Washer (EN 1.4301 Equiv.) 2 pcs. |
Nut (EN 1.4301 Equiv.) 2 pcs. |
Part Number |
UWAFN100 |
Part Number | L1 | Allowable Load (N) | Mass (g) | |
Type | L | |||
UWAFN | 100 | 118 | 500 | 133 |
120 | 138 | 156 | ||
180 | 198 | 225 |
■Details of surface treatment
Name | Layer thickness (µm) | Applicable materials | Application Example | Purpose/Features | Note |
---|---|---|---|---|---|
Chrome Plating | — | Steel Copper Copper Alloy | — | Glossy appearance Good corrosion resistance Sliding between chrome plated surfaces is easy to seize | If necessary, deep recesses with nickel underplating are not allowed |
* It can be used as a reference value.
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
36.40 € ( 43.32 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
37.53 € ( 44.66 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
41.31 € ( 49.16 € ) | 5 pracovních dnů |
[Features] When not in use, the handle can be folded away to keep it out of the way.