Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Pozor
Číslo dílu:
návrhy.[M] Material | Finish | [A]Accessory | |
EN 1.4301 Equiv. | Brushed finish | 2 nuts Washer 2 pcs. | [ M ]EN 1.4301 Equiv. |
Part Number |
UWAUNS120 |
Part Number | P | S | L1 | L2 | Mass (g) | |
Type | L | |||||
UWAUNS | 90 | 74 | 58 | 61 | 60 | 30 |
120 | 100 | 86 | 91 | 90 | 50 |
Recommended tightening torque: 1.5 N⋅m
[Features] One of the most inexpensive stainless steel recessed handles with external thread.
Pozor