Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled
Pozor
[M] Material | |
Handle | Phenol Resin |
Thread | Brass(Insert) |
Part Number |
UPCFN114 |
Part Number | L1 | M | H | Mass (g) | Allowable Load (N) | |
Type | L | |||||
UPCFN | 90 | 111 | 6 | 50 | 90 | 1100 |
114 | 135 | 105 | 1100 | |||
120 | 141 | 8 | 60 | 140 | 700 | |
140 | 161 | 155 | 600 | |||
160 | 181 | 170 | 600 | |||
180 | 201 | 200 | 500 | |||
200 | 221 | 210 | 470 |
* It can be used as a reference value.
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
11.83 € ( 14.08 € ) | 5 pracovních dnů |
12.46 € ( 14.83 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
14.26 € ( 16.97 € ) | 5 pracovních dnů |
15.91 € ( 18.93 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
17.17 € ( 20.43 € ) | 5 pracovních dnů |
18.19 € ( 21.65 € ) | 5 pracovních dnů |
20.22 € ( 24.06 € ) | 5 pracovních dnů |
[Features] An easy-grip handle made of phenol. [Mounting type] Female thread.
Pozor