Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Mounting Pitch L(mm)
  • Material
    • Stainless Steel
    • Steel
  • Surface Treatment
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Handles / Bent Sheet Metal

Handles / Bent Sheet Metal

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Sheet Metal Pull Handles: Related Image
Type[M] Material[S]Surface Treatment
UWDSUEN 1.0038 Equiv.Chrome Plating
UWDSUSEN 1.4301 Equiv.Buffing

Specification Table

Part Number
UWDSUS100
Part NumberL1RdNAllowable Load
(N)
Mass
(g)
TypeL
UWDSU (Steel)
UWDSUS (Stainless Steel)
80962085.540061
1001162338070
15017030106.516093

Product Specifications

■Details of surface treatment

NameLayer thickness
(µm)
Applicable materialsApplication ExamplePurpose/FeaturesNoteType
Chrome PlatingSteel
Copper
Brass
Glossy appearance
Good corrosion resistance
Sliding between chrome plated surfaces is easy to seize
If necessary, deep recesses with nickel underplating
are not allowed
UWDSU
BuffingUWDSUS

Precautions

  • The allowable load is the actual value when pulled in the vertical direction.

* It can be used as a reference value.

  • No tightening torque has been set.
  • Part accuracy (perpendicularity) has not been set.

Seznam čísel dílů

Počet položek

Mounting Pitch L

(mm)

Material

Allowable Load

(N)

Surface Treatment

RoHS?Minimální objednací množství
80
[Steel] EN 1.0038 Equiv.
400
Chrome Plating
10
1 kusů
100
[Steel] EN 1.0038 Equiv.
380
Chrome Plating
10
1 kusů
150
[Steel] EN 1.0038 Equiv.
160
Chrome Plating
10
1 kusů
80
[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
400
Buffing
10
1 kusů
100
[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
380
Buffing
10
1 kusů
150
[Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
160
Buffing
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
6.30 €
(
7.50 €
)
5 pracovních dnů
6.66 €
(
7.93 €
)
5 pracovních dnů
7.56 €
(
9.00 €
)
5 pracovních dnů
8.18 €
(
9.73 €
)
5 pracovních dnů
8.82 €
(
10.50 €
)
5 pracovních dnů
11.21 €
(
13.34 €
)
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features] This product is made of sheet metal and is cheaper than cast or welded types.