Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • Number of Mounting Steps T
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 5 pracovních dnů
  • Plug-in hinges / joint raised / stainless steel / cloth polished / MISUMI

    Plug-in hinges / joint raised / stainless steel / cloth polished / MISUMI

    Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    HHSPDL (Left Door Type)
    HHSPDR (Right Door Type)

    [ ! ] The drawing is for Left Door Type.
    [M]Material: EN 1.4301 Equiv.
    [S]Surface Treatment: Buffing

    Specification Table

    Part Number
    HHSPDL3
    Part NumberT1*Allowable load
    (kg)
    Weight
    (g)
    TypeT
    HHSPDL
    HHSPDR
    310745
    51246
    *The allowable load is the value when 2 hinges are used.

    Product Specifications

    • This product is detachable and can be removed.

    Precautions

    • Custom-made items cannot be manufactured.

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Left/Right Side

    Number of Mounting Steps T

    RoHS?Minimální objednací množství
    For Left-hand Use
    3
    10
    1 kusů
    For Left-hand Use
    5
    10
    1 kusů
    For Right-hand Use
    3
    10
    1 kusů
    For Right-hand Use
    5
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    7.52 €
    2.26 €

    (
    2.69 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    7.52 €
    (
    8.95 €
    )
    5 pracovních dnů
    7.52 €
    2.86 €

    (
    3.40 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    7.52 €
    (
    8.95 €
    )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    A stainless steel lift-off hinge suitable for 3 mm and 5 mm thick panel mounting.

    Náčrt a specifikace

    Specifications/Overview

    [ ! ] The Right Door Type has a lid on the right side.

    Application Example


    * App. example is the view from the top.
    *The above is T = 5.