Číslo dílu:
návrhy.Part Number | Material | Finish Precision |
PCEA | Alumina 96 | Standard Grade |
PCEAV | Alumina 96 | Precision Grade (Upper-lower Surface Milling) |
PCCES | Steatite | Standard Grade |
PCCESV | Steatite | Precision Grade (Upper-lower Surface Milling) |
Part Number | - | D | - | V | - | T |
PCEA | - | 35 | - | 25 | - | 2 |
Part Number | - | D | - | V | - | T | - | P.C.D | - | Screw Nominal Dia. |
PCEA2H | - | 50 | - | 10 | - | 5 | - | 35 | - | N4 |
Item | PCEA, PCCES | PCEAV, PCCESV | |
Thickness Parallelism (D=50) | 0.1 | 0.05 | |
Flatness (D=50) | T=1 | 0.1 | 0.05 |
T=2~5 | 0.1 | 0.05 |
D20~80 |
±1% |
Part Number | 5mm Increment D | 1mm Increment V | Selection T | |
Type | PCEA PCEAV | PCCES PCCESV | ||
PCEA | 20~80 | 0~70 (V≤D-10) | 1 2 5 | 3 5 |
PCEAV | 20~50 | |||
PCCES | 20~50* | |||
PCCESV | 20~50* |
Part Number | 5mm Increment | 1mm Increment | T | 1mm Increment | Screw Nominal Dia. | ||
Type | Number of Holes | D | V | PCEA | PCCES | P.C.D | N (Through) |
PCEAV | PCCESV | ||||||
PCEA | 2H 3H 4H | 20~80 | 0〜70 (V≦D-10) | 1 2 5 | 3 5 | 10~70*2 | 3 4 5 6 8 10 |
PCEAV | 20~50 | 10~40*2 | |||||
PCCES | 20~50*1 | ||||||
PCCESV | 20~50*1 |
(Ex.) | Part Number | - | D | - | V | - | T | >> | |
PCEAV | - | 40 | - | 15 | - | 2 |
(Price in the Table) | x | (Material Multiplier) | = | Standard Type Unit Price | ||
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
- ( - ) | 12 pracovních dnů |
[Features] Ceramic plate with excellent insulation, heat resistance and abrasion resistance.