Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Welded Steel Stands / Plate Type

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 16 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Arrow view X1-X1

[ ! ] For the EN 1.0038 Equiv. products, the areas are shot blasted
Type[M] Material[S] Surface Treatment
YSSPEN 1.0038 Equiv.
YSBPBlack Oxide
YSMPElectroless Nickel Plating
YSFPEN 1.4301 Equiv.
[ ! ] Regarding the Black Oxide of EN 1.0038 Equiv., there is a possibility that the area around the welded area will turn reddish-brown.

Specification Table

Part NumberBHFGHole Type Selection
YSSP100
YSSP200

B100 B150
H150
H200

F75
F100

G80
G150

M6
N6
Part NumberB1 mm IncrementsHole Type SelectionCVWd
TypeAHFG
YSSP
(No Surface Treatment)

YSBP
(Black Oxide)

YSMP
(Electroless Nickel Plating)

YSFP
(Stainless Steel)
1005050 to 20015 ≤ F ≤ B−2080M6
(Tapped Hole)
N6
(ø6.5 Through Hole)
5030806.5
6040
7050
8060
10080
1205090 to 10060301009
6040
7050
8060
10080
120100
15050105 to 1307530130
6040
7050
8060
10080
1209012011
150120
20050130 to 18010030170
6040
7050
8060
10070
12090
150120
200170

Alterations

Part NumberBH(HNC)
YSBP200 B150 H200 HNC
AlterationCodeSpec.
HNCEliminates the top installation holes (M6 or N6).
(Bottom Installation Holes are retained.)
Ordering CodeHNC
[ ! ] Specifying of dimensions F, G and hole types are not necessary.

Seznam čísel dílů

Počet položek

Material

Surface Treatment

Dimension A

(mm)

Dimension B

(mm)

Height H

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
EN 1.0038 Equiv.
Black Oxide
100
50 - 100
50 - 200
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Black Oxide
120
50 - 120
50 - 200
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Black Oxide
150
50 - 150
50 - 200
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Black Oxide
200
50 - 200
50 - 200
10
1 kusů
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
100
50 - 100
50 - 200
10
1 kusů
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
120
50 - 120
50 - 200
10
1 kusů
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
150
50 - 150
50 - 200
10
1 kusů
EN 1.4301 Equiv.
Not Provided
200
50 - 200
50 - 200
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Electroless Nickel Plating
100
50 - 100
50 - 200
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Electroless Nickel Plating
120
50 - 120
50 - 200
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Electroless Nickel Plating
150
50 - 150
50 - 200
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Electroless Nickel Plating
200
50 - 200
50 - 200
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Not Provided
100
50 - 100
50 - 200
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Not Provided
120
50 - 120
50 - 200
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Not Provided
150
50 - 150
50 - 200
10
1 kusů
EN 1.0038 Equiv.
Not Provided
200
50 - 200
50 - 200
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
-
(
-
)
9 pracovních dnů
-
(
-
)
9 pracovních dnů
-
(
-
)
9 pracovních dnů
-
(
-
)
9 pracovních dnů
-
(
-
)
9 pracovních dnů
-
(
-
)
9 pracovních dnů
-
(
-
)
9 pracovních dnů
-
(
-
)
9 pracovních dnů
-
(
-
)
9 pracovních dnů
-
(
-
)
9 pracovních dnů
-
(
-
)
9 pracovních dnů
-
(
-
)
9 pracovních dnů
-
(
-
)
9 pracovních dnů
-
(
-
)
9 pracovních dnů
-
(
-
)
9 pracovních dnů
-
(
-
)
9 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

With this welded spacer, the height and spacing of the fixing holes can be set in 1 mm increments.

Náčrt a specifikace

App. Example