Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • T (Plate Thickness)(mm)
  • A(mm)
      [50–125/1mm jednotek]
    • B(mm)
        [50–125/1mm jednotek]
      • L(mm)
          [50–300/1mm jednotek]
        • Type
        • CAD
        • Odhadované dodací dny
          • Vše
          • V rámci 9 pracovních dnů

        Další možnosti

        • Corner Cut [CCA](Cut Corner of A)(mm)
            [1–30/1mm jednotek]
          • Corner Cut [CCB](Cut Corner of B)(mm)
              [1–30/1mm jednotek]
            • Corner Cut [CCC](Cut Corner of C)(mm)
                [1–30/1mm jednotek]
              • Corner Cut [CCD](Cut Corner of D)(mm)
                  [1–30/1mm jednotek]

                Angles / Extruded (LRA12-A75-B60-L65)

                Číslo dílu:

                LRA12-A75-B60-L65
                Vymazat
                • Jednotková cena (bez DPH)
                  74.14 €
                • Celkem (bez DPH)
                  74.14 €
                  Cena včetně DPH:
                  88.23 €
                • Datum odeslání
                  14 pracovních dnů
                  Referenční datum odeslání: 28.08.2025
                Množství:
                Množství dostupné pro objednávky?49
                Množství1 - 1415 - 4950+
                Jednotková cena (bez DPH)
                (Jednotková cena včetně DPH)
                74.14 €
                (
                88.23 €
                )
                66.63 €
                (
                79.29 €
                )
                74.14 €
                (
                88.23 €
                )
                Shipping daysSame dayQuoteQuote

                Obrysový výkres a tabulka specifikací

                Dimensional Drawing

                Aluminum L-Shaped Angles - No Radius, Dimension Configurable: Related Image
                [ ! ] For the L max. length, the end has the cut shape retained by metal saw.
                [ ! ] When the T dimension is 18 mm and the A dimension is 155 mm, the A dimension tolerance is ±1.1.
                Type[M] Material
                LRAEN AW−6063 Equiv.

                Specification Table

                Part NumberABL
                LRA10A85B60L130
                Part NumberT Tolerance1 mm increments
                TypeTABL
                LRA3±0.620 to 4020 to 4020 to 300
                520 to 5020 to 50
                6±0.720 to 7020 to 70
                820 to 7520 to 75
                10±0.820 to 9520 to 95
                1250 to 12550 to 12551 to 300
                1450 to 13050 to 130
                18100 to 155100 to 155

                Alterations

                Alterations
                Code
                Alteration DetailsOrdering Code
                CCA
                CCB
                CCC
                CCD
                Corner Cut
                Any corner can be cut.
                1 ≤ Corner cut ≤ 30: 1 mm Increments
                Example: When the corners of A and D are cut by C5
                ➡CCA5-CCD5
                LRA10-A85-B60-L130-CCA5-CCD5

                Seznam čísel dílů

                Počet položek
                Číslo dílu
                LRA12-A75-B60-L65

                T (Plate Thickness)

                (mm)

                A

                (mm)

                B

                (mm)

                L

                (mm)

                RoHS?Minimální objednací množství
                12
                75
                60
                65
                10
                1 kusů
                Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
                Standardní datum odeslání
                -
                (
                -
                )
                9 pracovních dnů

                Podrobné údaje

                Základní informace

                [Inexpensive aluminium angle that allows you to freely determine the height, width and length.

                Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
                Číslo dílu bylo potvrzeno