Registrace
1
Potvrzeno
  • Inlet Side Tip Shape
  • Material
    • Steel
  • Mounting Side Dia. D(Ø)
  • Heat Treatment
  • Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
      [8–12/0.1Ø jednotek]
    • Mounting Section Length L(mm)
    • Positioning Part Length B(mm)
        [5–30/1mm jednotek]
      • Type
      • CAD
      • Odhadované dodací dny
        • Vše
        • V rámci 9 pracovních dnů

      Další možnosti

      • Flat Position
      • Screw Dia. Change [MC](mm)
      • Screw Length Change [FC](mm)
          [6–18/1mm jednotek]
        • Tip Angle Change [RC](°)

        Jig Pins / Standard(h7) / Threaded (TELNND6-P10-B5-L5)

        Číslo dílu:

        TELNND6-P10-B5-L5
        Vymazat
        Množství:
        Loading...

        Obrysový výkres a tabulka specifikací

        Jig Pins/Standard(h7)/Threaded:Related Image

        TypeMaterialHardness
        ELNNARoundEN 1.7220 Equiv.Hardening 35~40HRC
        ELNNDDiamond
        TELNNARoundEN 1.7242 Equiv.Carburized 55HRC~ (depth 0.7 ~ 0.8) / Anti-carburizing on Threads
        TELNNDDiamond

        TypeMaterialHardnessSurface Treatment
        R-LNNARoundEN 1.7220 Equiv. 35~40HRC (Surface 750HV ~ )Hard Chrome Plating
        R-LNNDDiamond
        D-LNNARoundEN 1.2379 Equiv. 55HRC ~
        (Surface 3000HV)
        Dicoat® Treated
        D-LNNDDiamond
        H-LNNARoundEN 1.2379 Equiv. 55HRC ~
        (Surface 3000HV)
        TiCN Treatment
        H-LNNDDiamond

        Specifications

        Part Number-P-B-L
        TypeD
        ELNNA10-P12.0-B10-L8(Threaded)
        ELNTA6-P10.0-B15(Set Screw)
        Part NumberP
        Configurable
        0.1mm Increment
        B
        Configurable
        1mm Increment
        L
        Selection
        1RWUnit Price
        TypeDh7ELNNAELNNDTELNNATELNNDR-LNNAR-LNNDD-LNNAD-LNNDH-LNNAH-LNND
        Hardened
        (Round)
        ELNNA

        (Diamond)
        ELNND
        Carburized
        (Round)
        TELNNA

        (Diamond)
        TELNND
        Hard Chrome
        (Round)
        R-LNNA

        (Diamond)
        R-LNND
        Dicoat
        (Round)
        D-LNNA

        (Diamond)
        D-LNND
        TiCN
        (Round)
        H-LNNA

        (Diamond)
        H-LNND
         60
        -0.012
         8.0~12.02~305810 633--
         80
        -0.015
        10.0~16.0581012151043.5--
        1012.0~20.0(5)(8)1012151244
        10T12.0~20.0(5)(8)1012151555
        120
        -0.018
        14.0~25.0(8)101215181566
        1618.0~32.0(10)121518201888------
        200
        -0.021
        22.0~35.0121518202289------
        L dimension in ( ) is not applicable to Diamond Shape, Dicoat® and TiCN treatment.
        B Dimension is selectable from 5 mm ~ for Dicoat® Treated / TiCN Treated Products/Diamond Shape.

        Alterations

        Seznam čísel dílů

        Počet položek
        Číslo dílu
        TELNND6-P10-B5-L5

        Inlet Side Tip Shape

        Material

        Mounting Side Dia. D

        (Ø)

        Heat Treatment

        Concentricity

        Insertion Guide Section Outer Dia. P

        (Ø)

        Mounting Section Length L

        (mm)

        Positioning Part Length B

        (mm)

        RoHS?Minimální objednací množství
        Diamond
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        6
        Carburized
        Standard Grade Ø0.03
        10
        5
        5
        10
        1 kusů
        Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
        Standardní datum odeslání
        -
        ( - )
        9 pracovních dnů

        Podrobné údaje

        Základní informace

        Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
        Číslo dílu bylo potvrzeno