Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Inlet Side Tip Shape
  • Material
    • Steel
  • Mounting Side Dia. D(Ø)
  • Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
      [8–35/0.1Ø jednotek]
    • Mounting Section Length L(mm)
        [9–40/1mm jednotek]
      • Positioning Part Length B(mm)
          [2–35/0.1mm jednotek]
        • CAD
        • Odhadované dodací dny
          • Vše
          • V rámci 9 pracovních dnů
          • V rámci 11 pracovních dnů

        Jig Pins / Standard(h6) / No Shoulder / Bolt Fixing

        Číslo dílu:

        Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 28 návrhy.
        Množství:

        Obrysový výkres a tabulka specifikací

        Jig Pins/Standard(h6)/No Shoulder/Bolt Fixing:Related Image

        Type
        Material

        Hardness
        No ShoulderShape
        ELNBARoundEN 1.7220 Equiv.Treated Hardness
        35~40HRC
        ELNBDDiamond
        TELNBARoundEN 1.7242 Equiv.Carburized Treated Hardness: 55HRC ~ (Depth: 0.7 ~ 0.8) / Anti-carburizing on Tapped Part
        TELNBDDiamond

        Specifications

        ELABA 8
        ELNBA 10
        -
        -
        P6.8
        P14.0
        -
        -
        B14.0
        B25.0
        -
        -
        L10
        L15

        Part Number-P-B-L
        Part Number P
        0.1mm Increment
        B
        0.1mm Increment
        L
        1mm Increment
        R M
        (Coarse)
        W Unit Price
        Type Dh7 ELNBA ELNBD TELNBA TELNBD
        Hardened
        (Round)
        ELNBA
        Carburized
        (Round)
        TELNBA
        6 0
        -0.012
        8.0~12.0 2.0~35.0
        (B≤Px4)
        9~16 5 3 M3 3        
        8 0
        -0.015
        10.0~16.0 9~20 6 4 M4 3.5        
        10 12.0~20.0 10~20 8 4 M5 4        
        (Diamond)
        ELNBD
        (Diamond)
        TELNBD
        10T 12.0~20.0 10~24 8 5 M6 4        
        12 0
        -0.018
        14.0~25.0 10~32 8 6 M5 6        
        16 18.0~32.0 10~40 12 8 M8 8        
        20 0
        -0.021
        22.0~35.0 10~40 12 8 M8 9        
        B Dimension is selectable from 5 mm ~ for Diamond Shape.

        Alterations

        Seznam čísel dílů

        Počet položek

        Inlet Side Tip Shape

        Material

        Mounting Side Dia. D

        (Ø)

        Heat Treatment

        Insertion Guide Section Outer Dia. P

        (Ø)

        Mounting Section Length L

        (mm)

        Positioning Part Length B

        (mm)

        RoHS?Minimální objednací množství
        Round
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        6
        Directly Quenched
        8 - 12
        9 - 16
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Round
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        8
        Directly Quenched
        10 - 16
        9 - 20
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Round
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        10
        Directly Quenched
        12 - 20
        10 - 20
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Round
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        10T
        Directly Quenched
        12 - 20
        10 - 24
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Round
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        12
        Directly Quenched
        14 - 25
        10 - 32
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Round
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        16
        Directly Quenched
        18 - 32
        10 - 40
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Round
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        20
        Directly Quenched
        22 - 35
        10 - 40
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Diamond
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        6
        Directly Quenched
        8 - 12
        9 - 16
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Diamond
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        8
        Directly Quenched
        10 - 16
        9 - 20
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Diamond
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        10
        Directly Quenched
        12 - 20
        10 - 20
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Diamond
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        10T
        Directly Quenched
        12 - 20
        10 - 24
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Diamond
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        12
        Directly Quenched
        14 - 25
        10 - 32
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Diamond
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        16
        Directly Quenched
        18 - 32
        10 - 40
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Diamond
        [Steel] EN 1.7220 Equiv.
        20
        Directly Quenched
        22 - 35
        10 - 40
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Round
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        6
        Carburized
        8 - 12
        9 - 16
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Round
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        8
        Carburized
        10 - 16
        9 - 20
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Round
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        10
        Carburized
        12 - 20
        10 - 20
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Round
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        10T
        Carburized
        12 - 20
        10 - 24
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Round
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        12
        Carburized
        14 - 25
        10 - 32
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Round
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        16
        Carburized
        18 - 32
        10 - 40
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Round
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        20
        Carburized
        22 - 35
        10 - 40
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Diamond
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        6
        Carburized
        8 - 12
        9 - 16
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Diamond
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        8
        Carburized
        10 - 16
        9 - 20
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Diamond
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        10
        Carburized
        12 - 20
        10 - 20
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Diamond
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        10T
        Carburized
        12 - 20
        10 - 24
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Diamond
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        12
        Carburized
        14 - 25
        10 - 32
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Diamond
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        16
        Carburized
        18 - 32
        10 - 40
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Diamond
        [Steel] EN 1.7242 Equiv.
        20
        Carburized
        22 - 35
        10 - 40
        2 - 35
        10
        1 kusů
        Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
        Standardní datum odeslání
        -
        (
        -
        )
        9 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        9 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        9 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        9 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        9 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        9 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        9 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        9 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        9 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        9 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        9 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        9 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        9 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        9 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů
        -
        (
        -
        )
        11 pracovních dnů

        Podrobné údaje

        Základní informace

        [Features] Positioning pin for fixtures, medium class, shoulderless. [Features] Bolt with thread.

        Náčrt a specifikace

        Example of Use

        Jig Pins/Standard(h6)/No Shoulder/Bolt Fixing:Related Image