Registrace
Podmínky filtrování
  • Stock
  • Material
    • Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)
    • Brass
  • Thread Dia.
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 5 pracovních dnů
  • Air Couplers / Miniature / Socket / Threaded

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    Air Couplers/Miniature/Socket/Threaded:Related Image

    TypeMaterialSurface Treatment
    NMCSMBrassElectroless Nickel Plating
    NMCSMSEN 1.4301 Equiv.-

    Specifications

    Part Number
    NMCPH4
    Part NumberThread Dia. TLDAWrench Flats HI.D. BMass (g)NMCSMNMCSMS
    Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
    TypeNo.1 ~ 9 pc(s).10~301 ~ 9 pc(s).10~30
    NMCSM
    NMCSMS
    5 M523.69.54.592.59
    10 R 1 / 830911413.5

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Material

    Thread Dia.

    RoHS?Minimální objednací množství
    [Brass] Brass
    M5
    10
    1 kusů
    [Brass] Brass
    R1/8
    10
    1 kusů
    [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
    M5
    10
    1 kusů
    [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
    R1/8
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    9.58 €
    ( 11.40 € )
    5 pracovních dnů
    9.58 €
    ( 11.40 € )
    5 pracovních dnů
    25.19 €
    ( 29.98 € )
    5 pracovních dnů
    25.19 €10.83 €
    ( 12.89 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features] Miniature coupling. -Available in stainless steel/brass.

    Náčrt a specifikace

    More Information

    Specifications
    Seal Material
    Operating Temperature RangeApplicable Fluid
    Nitrile Rubber (NBR)-20°C~60°CAir

    Max. Operating Pressure MPa (kgf/cm2)Pressure Resistance MPa (kgf/cm2)
    Brass: 1.0 (10) Stainless Steel: 1.0 (10)Brass: 1.5 (15) Stainless Steel: 1.5 (15)
    Single Passage Opening Closing System (Valve is provided on the socket side.)