Registrace
Podmínky filtrování

Polyurethane rubber damper / with cone threaded tip

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 10 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Dimensional Drawing

Through Hole Type No Hole Type Urethane Rubber - Spherical Tip: Related Image
V Tolerance
VTolerance
30 or Less±0.2
31 to 52±0.5

[ ! ]For Through Hole Type, through hole will be machined when VL dimension is not specified.

Through Hole TypeNo Hole Type[M] Material[H] HardnessColor
UTTSCXTTSEther Type
Polyurethane
Shore A95Natural Color
UTTHCXTTHShore A90
UTTMCXTTMEster Type
Polyurethane
Shore A70
UTTLCXTTLShore A50
UTBFNCXTBFNNitrile Rubber (NBR)Shore A70Black

Specification Table

Part NumberDALCVVL
UTTSD15A13L15C10V5VL10
CXTTHD20A14L30C15    
Part Number (× Material Multiplier)1 mm Increments
DA
(A ≤ D−2)
LCThrough Hole Type
VVL

(Shore A95)
(Shore A90)
(Shore A70)
(Shore A50)
(Shore A70)
Through Hole Type
UTTS
UTTH
UTTM
UTTL
UTBFN
No Hole Type
CXTTS
CXTTH
CXTTM
CXTTL
CXTBFN

( × 1.4)
( × 1.0)
( × 1.2)
( × 1.4)
( × 1.08)
6 to 152 to 1310 to 301 to 29
(C < L)
2 to 11
(V ≤ A−2)
5 to 30
(VL ≤ L)
16 to 302 to 282 to 24
(V ≤ A−4)
31 to 452 to 432 to 37
(V ≤ A−6)
46 to 602 to 582 to 52
(V ≤ A−6)

Seznam čísel dílů

Počet položek

Material

Detailed Material

Hardness (shore, asker)

Specifications

A (Tip Dia.)

(mm)

C

(mm)

D (O.D.)

(mm)

L (Overall Length)

(mm)

V (Hole Dia.)

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
Rubber
Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )
Shore A70
No Hole Type
2 ~ 58
1 ~ 29
6 ~ 60
10 ~ 30
-
10
1 kusů
Urethane
[Standard Urethane] Ether Polyurethane
Shore A90
No Hole Type
2 ~ 58
1 ~ 29
6 ~ 60
10 ~ 30
-
10
1 kusů
Urethane
[Standard Urethane] Ester Polyurethane
Shore A50
No Hole Type
2 ~ 58
1 ~ 29
6 ~ 60
10 ~ 30
-
10
1 kusů
Urethane
[Standard Urethane] Ester Polyurethane
Shore A70
No Hole Type
2 ~ 58
1 ~ 29
6 ~ 60
10 ~ 30
-
10
1 kusů
Urethane
[Standard Urethane] Ether Polyurethane
Shore A95
No Hole Type
2 ~ 58
1 ~ 29
6 ~ 60
10 ~ 30
-
10
1 kusů
Rubber
Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )
Shore A70
Through Hole Type
2 ~ 58
1 ~ 29
6 ~ 60
10 ~ 30
2 ~ 52
10
1 kusů
Urethane
[Standard Urethane] Ether Polyurethane
Shore A90
Through Hole Type
2 ~ 58
1 ~ 29
6 ~ 60
10 ~ 30
2 ~ 52
10
1 kusů
Urethane
[Standard Urethane] Ester Polyurethane
Shore A50
Through Hole Type
2 ~ 58
1 ~ 29
6 ~ 60
10 ~ 30
2 ~ 52
10
1 kusů
Urethane
[Standard Urethane] Ester Polyurethane
Shore A70
Through Hole Type
2 ~ 58
1 ~ 29
6 ~ 60
10 ~ 30
2 ~ 52
10
1 kusů
Urethane
[Standard Urethane] Ether Polyurethane
Shore A95
Through Hole Type
2 ~ 58
1 ~ 29
6 ~ 60
10 ~ 30
2 ~ 52
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů
-
( - )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Náčrt a specifikace

General Information - Polyurethane Rubber Washers

Rubber washer - rubber sleeve with counterbore - rubber sleeve - rounded rubber damper - foam washer - foam sleeve

 

Selection details of rubber discs/rubber sleeves

- Material: heat-resistant antistatic, abrasion-resistant, highly abrasion-resistant, low-impact polyurethane rubber (PU/PUR), Vulkollan, ceramic polyurethane rubber, nitrile rubber sponge (NBR), chloroprene rubber (CR), ethylene cautchouc (EPDM), silicone rubber (SI), fluoro-cautchouk (FPM), hard rubber, butyl rubber (IIR), natural rubber, nitrile rubber foam, chloroprene rubber foam, polyethylene foam (EPDM foam), EPT sealing material, Silicone rubber foam, fluoro-rubber foam, special polyurethane foam (SOFRAS), polyester felt, polyester felt

- Hardness: Asker C5 to C35, Asker F75 to F85, Shore A15 to A95

- Versions: disc with bore holes, sleeves with holes, sleeves without holes, sleeves with counterbores, sleeves with external threads, sleeves with collar, dampers with round tip, dampers with conical tip

- Inner diameter: up to 80 mm

- Outer diameter: 6 to 100 mm

- Length: 1 to 10 mm (discs), 10 to 500 mm (sleeves)

 

Description/Basics

Rubber discs and rubber sleeves, also called rubber buffers, are generally used for vibration damping and impact damping. Rubber sleeves are often used as stopper buffers in industry. Rubber discs are occasionally also used as seals.
Discs and sleeves made of natural rubber are offered in different materials and hardnesses.

While rubber discs are often used for sealing, rubber sleeves are increasingly used as rubber buffers, stopper buffers, or elastomer dampers. MISUMI already offers such a rubber sleeve as a rubber buffer with external thread or counterbore for fastening.
The rubber buffer is also available with a vulcanized metal collar, which not only allows for a firm assembly, but also sits in the anti-backlash rubber sleeve. These adhesives are also available separately. In addition to the material of the rubber buffer, the shape of the stopper buffer is also responsible for the damping characteristic. conical or rounded rubber buffers can also develop a progressive damping curve that generates increasing damping.

Depending on the application and environmental influences, MISUMI offers rubber discs and rubber sleeves in various basic materials with the appropriate resistance. An overview of the intended uses of the respective natural rubber can be found under Natural Rubber Properties as PDF .
The rubber buffers made of polyurethane rubber are also available in an antistatic version. The specific resistance of antistatic rubber discs and rubber sleeves prevents static charging. This can prevent damage to electronic components.
For high temperature applications, MISUMI offers heat-resistant polyurethane rubber, which can withstand temperatures of approx. +120°C (see Specifications for further information).
Vulkollan, on the other hand, is a very abrasion-resistant polyurethane, the abrasion resistance of which is six times higher compared to conventional polyurethane.
Ceramic polyurethane washers and sleeves contain ceramic particles. Despite a low Shore hardness, they can be machined to give them a smooth surface.
MISUMI also offers foam discs and foam sleeves. In addition to damping, these can also have sealing properties. This is achieved by the foam discs due to the closed or semi-closed pores (EPT sealer) inside the material. For semi-closed pores, the pores are sealed under load. Therefore, the type of pores must always be observed for foams in order to select the appropriate foam depending on the application. You can get help for your selection by following this link.
Further properties of natural rubbers and foams can be found in the Properties PDF.
In addition to the aforementioned basic materials, the MISUMI online shop also offers felt discs and felt sleeves. Felt has the properties of capillary action and can absorb and release liquids such as oil. In addition, felt is gentle on sensitive surfaces and is often used for polishing surfaces.

A antivibration materials can also be used for two-sided mounting to dampen vibration.
MISUMI also offers vibration damping and impact damping materials in the form of sheets.

Application Examples - Polyurethane Rubber Washers

Application example - rubber roller with rubber sleeve - rubber roller with roller bearing - roller bearing with axle - running wire

Application example: rubber roller
(1) Rubber sleeve, (2) Roller bearing, (3) Axles / Rotary Shafts, (4) Catch ropes

Application example - cylinder stopper buffer - cylinder end stop - rubber buffer - rubber buffer for cylinder -

Application example: cylinder stopper buffer
(1) Rubber washer, (2) Floating joints, (3) Pneumatic cylinder

 

Industrial Applications

3D printer industry
Automotive industry
Pharmaceutical industry
Packaging industry