Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
Číslo dílu:
návrhy.CWM-P
A View
Main Body | Wheel | Bearing | ||
[M] Material | [S] Surface Treatment | [M]Material (Color) | Swiveling Part | Wheel |
EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Nylon (Black) | Provided | Not Provided |
Part Number | — | Wheel Material |
CWM−P38 | — | N |
Main Body Type | Part Number | Wheel Material | H | d | r | Allowable Load (N) | Mass (g) | |
Type | D | |||||||
Swivel Type | CWM−P | 38 | N (Nylon) | 64 | 8.8 | 44 | 1200 | 380 |
50 | 77 | 49 | 1500 | 425 |
[The double-wheel structure of the wheels gives this roller a high rotational performance during travel.