Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Chain No.
  • Allowable Tension (Range Selectable)(kN)
  • Type Nominal
  • Pitch P(mm)
  • Number of Links Specification
      [4–550/2]
    • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 7 pracovních dnů

    Free Flow Conveyor Chains

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    WCHE

    (Figure: 4 Links)

    [ ! ] The final links are attached as the joint links.

    Double Speed Chains: Related Image

    [!] Operating Temp.: −10°C to 80°C
    [M]Material Plate, Pin: Steel
    Roller: Special engineering plastic
     

    Specification Table

    Part NumberNumber of Links
    WCHE3200
    Part NumberNumber of Links Specified
    (Even number specified)
    PitchRollerPlatePinMax. Allowable Tension
    (kN)
    Speed MultiplierApprox. Mass
    kg/m
    Unit
    Number of Links
    TypeNominalPR1R2W1W2agfhm
    (Chain)
    WCHE
    34 to 55019.0511.9118.37.04.18.81.23.2811.212.950.552.540.4160 (Circumference Length 3,048 mm)
    44 to 41025.4015.8824.69.06.011.71.53.9715.216.750.882.550.8120 (Circumference Length 3,048 mm)
    54 to 35031.7519.0530.011.47.014.62.05.0819.4520.901.372.571.396 (Circumference Length 3,048 mm)
    [ ! ] kgf = N × 0.101972

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Chain No.

    Allowable Tension (Range Selectable)

    (kN)

    Type Nominal

    Pitch P

    (mm)

    Number of Links Specification

    RoHS?Minimální objednací množství
    60
    Up to 0.65
    3
    19.05
    4 - 550
    10
    1 kusů
    80
    0.66 to 1.30
    4
    25.40
    4 - 410
    10
    1 kusů
    100
    1.31 to 2.50
    5
    31.75
    4 - 350
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů
    -
    (
    -
    )
    7 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Náčrt a specifikace

    Specifications/Overview

    ■Principle of the Double Speed Chains

    Double Speed Chains: Related Image
    v: Chain Speed
    V: Pallet Speed
    r: Radius of Small Diameter Roller
    R: Radius of Large Diameter Roller

    When a chain runs at v speed, circumferential velocity of the small diameter roller is v.
    At this time circumferential velocity of the large diameter roller becomes (R/r)·v due to ratio of radius.
    Therefore, Pallet Speed V becomes a value that chain speed V and (R/r)·v are combined.

    V = (R/r)·v + v
    = (R/r + 1)·v

    Since the ratio of radius of the large diameter roller and the small diameter roller is approximately 1.5:1,

    V ≈ (1.5 + 1)·v
    ≈ 2.5v