Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • Screw Nominal (M)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
  • Contact Switches / Spring Plunger / IP40

    Contact Switches / Spring Plunger / IP40

    Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    MSPSS
    N-MSPSS-D
    (With LED)
       
    Switch body

    [ ! ] Use under 24 V DC/10 mA or less.
    [ ! ] Use within the contact ratings.
    [ ! ] Do not pull or twist the cable with 30 N or more.
     
    PinMain BodyCableAccessory
    MaterialHardnessMaterial
    EN 1.4125 Equiv.50 to 55HRCEN 1.4305 Equiv.Cable 2 m, 2-Conductors ø3, Oil Resistant
    Min. Bending Radius R7
    Hex Nut 2 pcs. (Coarse Thread JIS Class 3)
    Toothed Washer 1 pc.

    Specification Table

    Part Number
    MSPSS6
    MSPB6

    N−MSPB−D6F
    Part NumberM
    (Coarse)
    dStroke
    S
    Operating PointContact Force NContact LogicB
    TypeNo.min.max.
    MSPSS
    N−MSPSS−D
    662.530.8 from the end face of the main body

    (Repeatability 0.01)
    611NO
    (Normally Open)
    5
    886117

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Screw Nominal (M)

    LED

    RoHS?Minimální objednací množství
    M6x1.0
    W/o LED
    10
    1 kusů
    M8x1.25
    W/o LED
    10
    1 kusů
    M6x1.0
    With LED
    10
    1 kusů
    M8x1.25
    With LED
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    34.13 €
    (
    40.61 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    34.13 €
    (
    40.61 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    40.66 €
    (
    48.39 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    39.16 €
    (
    46.60 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

    Podrobné údaje

    Základní informace

    This is a positioning switch, spring plunger type. [Main body material]EN 1.4305 Equiv. [Pin part material]EN 1.4125 Equiv.

    Náčrt a specifikace

    Specifications/Overview


    [!] Straightly hold a detected object against the tip of switch. (Declination within ±3°)