Registrace
Podmínky filtrování
  • Stock
  • Shaft Bore Dia. D(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 5 pracovních dnů
  • Pillow Blocks / Sheet Metal Housing / Flanged

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    Pillow Blocks/Sheet Metal Housing/Flanged:Related Image
     
    ComponentMaterialSurface Treatment
    HousingEN 1.0330 Equiv.Black Oxide
    BearingEN 1.3505 Equiv.-
    Rubber SealNitrile Rubber (NBR)-
    Set ScrewEN 1.7220 Equiv.-

    Specifications

    Part Number
    HBTP12
    Part NumberLHAJNA1H1 Min.BSMounting Screw NominalAllowable Load (N)Bearing Basic Load Rating (N)Set ScrewMass (g)Unit Price
    TypeDRadialAxialCr (Dynamic)Co
    (Static)
    MTightening Torque (N • cm)Axial Load Capacity (N)
    HBTP1259811463.57449226M6265064095504800M5x0.8240478250
    1559811463.57449226M6265064095504800240478240
    2067901671.5945624.77M831007401280066002501280290
    25719518769460277.5M83530900140007900M6x0.754901400360
    30841131890.5115.27130.38M104900122019600113004901960560
    kgf=Nx0.101972

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Shaft Bore Dia. D

    (mm)

    Basic Load Rating Cr (Dynamic)

    (N)

    Basic Load Rating Cor (Static)

    (N)

    RoHS?Minimální objednací množství
    12
    9550
    4800
    10
    1 kusů
    15
    9550
    4800
    10
    1 kusů
    20
    12800
    6600
    10
    1 kusů
    25
    14000
    7900
    10
    1 kusů
    30
    19600
    11300
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    9.58 €
    ( 11.40 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    9.95 €
    ( 11.84 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    10.83 €
    ( 12.89 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    12.46 €
    ( 14.83 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    17.59 €
    ( 20.93 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features] This is a low cost ball bearing unit (flange type) combining 2 pressed steel plates.

    Náčrt a specifikace

    Example of Use

    Pillow Blocks/Sheet Metal Housing/Flanged:Related Image