Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • Retaining Force, Pull Force(N)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
  • Magnet Catches / Selectable Force【10 kusů】

    Magnet Catches / Selectable Force

    Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    Dimensional Drawing

    MGCEJ
    10 pcs. per package. Check the order quantity before ordering.
    Part NameMaterialSurface Treatment
    Main BodyPolypropylene
    MagnetFerrite
    Catch PlateEN 1.0330 Equiv.Trivalent Chromate

    Specification Table

    Part Number
    MGCEJ1
    Part NumberHolding Force
    (kgf)
    Mass
    (g)
    TypeNo.
    MGCEJ11.418
    23.418
    3818
    10 pcs. per package.
    Mounting screws are not included with this product.

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu

    Retaining Force, Pull Force

    (N)

    Minimální objednací množství
    13.7
    1 balení

    10 kusů

    33.3
    1 balení

    10 kusů

    78.4
    1 balení

    10 kusů

    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    7.31 €
    (
    8.70 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    7.56 €
    (
    9.00 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    37.53 €
    (
    44.66 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features] 3 types of magnetic force can be selected for the same mounting dimensions.

    Náčrt a specifikace

    Specifications/Overview

    ■ Features
    Magnetic catches enabling a retaining force to be selected with the same mounting pitch.