Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Tip Bolt Fixed, Clamping Force 196 N (MC01-5)

Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Tip Bolt Fixed, Clamping Force 196 N MC01-5

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Číslo dílu:

MC01-5
Vymazat
Množství:
Loading...

Obrysový výkres a tabulka specifikací

MC01-5

Specification Table

Part Number
MC01−5
Part NumberMC01−5
Body MaterialEN 1.0038 Equiv.
Surface TreatmentTrivalent Chromate
Tightening Force (N)196
Weight (g)30
Arm
Open-Close Angle
71°
Handle
Open-Close Angle
76°
AccessorySteel Bolt

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
MC01-5
Minimální objednací množství
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
8.33 €
( 9.91 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

    Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
    Číslo dílu bylo potvrzeno