Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno

Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Clamp Bolt Size M4, Clamping Force 450 N (MC03-1)

Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Clamp Bolt Size M4, Clamping Force 450 N MC03-1

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Číslo dílu:

MC03-1
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    7.95 €
  • Celkem (bez DPH)
    7.95 €
    Cena včetně DPH:
    9.46 €
  • Datum odeslání
    Skladová položka: 1 pracovní den
    Referenční datum odeslání: 14.07.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?6225
Množství 
?
1 - 4950 - 122123+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
7.95 €
(
9.46 €
)
6.51 €
(
7.75 €
)
6.51 €
(
7.75 €
)
Shipping daysSame daySame dayQuote

Obrysový výkres a tabulka specifikací

MC03−1
MC03−S1 (Stainless Steel)

Specification Table

Part Number
MC03−1
Part NumberMC03−1MC03−S1
Body MaterialEN 1.0038 Equiv.EN 1.4301 Equiv.
Surface Treatment* Trivalent Chromate
Stroke (mm)17
Tightening Force (N)450
Handle Open-Close Angle185°
Weight (g)50
AccessoryBolt with Rubber
Material: NBR
Hardness: Shore A70
* Stainless Steel Bolt
* Please note that rubber is not attached to stainless steel bolt.

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
MC03-1

Body Material

Clamp Screw Material

Tip Accessories

Minimální objednací množství
-
Steel + Rubber Pad
Bolt with Rubber
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
7.95 €
(
9.46 €
)
Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

Podrobné údaje

Náčrt a specifikace

App. Example


Suitable for a limited space with an obstacle above.

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno