Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
Pozor
Hole Machining Details | |||||||||||||||
N (Through Hole) | ![]() | ||||||||||||||
|
Type | [M]Grade | Color | Light Transmittance | Operating Ambient Temperature |
S−ACA | Standard | Transparent | 93% | -30 to 80°C |
S−ACBA | Standard | Brown Smoke | 12% | |
S−ACTA | Antistatic | Transparent | 79% | |
S−ACBTA | Antistatic | Brown Smoke | 32% |
Part Number | — | A | — | B | — | H |
S−ACA5 S−ACTA5 | — — | 200 300 | — — | 200 155 | — — | 100 55 |
Part Number | 1 mm Increments | |||
Type | T Selection | A | B | H |
S−ACA | 3·5·8·10 | 50 to 500 A ≥ B | 50 to 500 | 20 to 500 |
S−ACBA | ||||
S−ACTA | 3·5 | |||
S−ACBTA |
Part Number | — | A | — | B | — | H | — | Alterations | ||
S−ACA5 S−ACA5 | — — | 200 200 | — — | 200 200 | — — | 100 100 | — — | UN3−UE50−UF100−UG200 AN3−AE50−AF100−AG200−W |
Alterations | Bottom Face Drilling | Face A Drilling | Face B Drilling | Both Sides of A and B Drilling |
![]() | ![]() | ![]() | Only applicable when AN□ and BN□ are specified. Refer to the drawings of AN□ and BN□. | |
Code | UN□ | AN□ | BN□ | W |
Spec. | Adds 2 through holes to the bottom face. Ordering Code UN3−UE50−UF100−UG200 For □ of UN□, select the appropriate nominal for the part from the hole processing details. UE, UF, UG: 1 mm Increments [ ! ] T + 2.5 + (d/2) ≤ UE ≤ A - (T + 5 + (d/2) + d) [ ! ] T + 5 + (d/2) + d ≤ UF ≤ A - (T + 2.5 + (d/2)) [ ! ] T + 2.5 + (d/2) ≤ UG ≤ B - (T + 2.5 + (d/2)) | Adds 2 through holes to one side of Face A (long surface). Ordering Code AN3−AE50−AF100−AG200 For □ of AN□, select the appropriate nominal for the part from the hole processing details. AE, AF, AG: 1 mm Increments [ ! ] T + 2.5 + (d/2) ≤ AE ≤ A - (T + 5+ (d/2) + d) [ ! ] T + 5 + (d/2) + d ≤ AF ≤ A - (T + 2.5 + (d/2)) [ ! ] T + 2.5 + (d/2) ≤ AG ≤ H - (2.5 + (d/2)) | Adds 2 through holes to one side of Face B (shorter face). Ordering Code BN3−BE50−BF100−BG200 For □ of BN□, select the appropriate nominal for the part from the hole processing details. BE, BF, BG: 1 mm Increments [ ! ] T + 2.5 + (d/2) ≤ BE ≤ B - (T + 5 + (d/2) +d) [ ! ] T + 5 + (d/2) + d ≤ BF ≤ B - (T + 2.5 + (d/2)) [ ! ] T + 2.5 + (d/2) ≤ BG ≤ H - (2.5 + (d/2)) | Adds 2 through holes to 2 opposing faces. Ordering Code AN3−AE50−AF100−AG200−W BN3−BE50−BF100−BG200−W With the same dimension as AN□, holes on 2 facing surfaces of A (long surface) are processed. With the same dimension as BN□, holes on 2 facing surfaces of B (short surface) are processed. |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
Pozor