Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
Číslo dílu:
návrhy.MC01−3 |
MC01−S3 (Stainless Steel) |
![]() |
Part Number |
MC01−3 |
Part Number | MC01−3 | MC01−S3 |
Body Material | EN 1.0038 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. |
Surface Treatment | Trivalent Chromate | — |
Tightening Force (N) | 882 | |
Weight (g) | 130 | |
Arm Open-Close Angle | 80° | |
Handle Open-Close Angle | 73° | |
Accessory | Bolt with Rubber Material: NBR Hardness: Shore A70 | * Stainless Steel Bolt |