Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Toggle Clamp, Horizontal Type, Straight Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 264.6 N

Toggle Clamp, Horizontal Type, Straight Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 264.6 N MC01-2S

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Číslo dílu:

MC01-2S
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    8.09 €
  • Celkem (bez DPH)
    8.09 €
    Cena včetně DPH:
    9.63 €
  • Datum odeslání
    5 pracovních dnů
    Referenční datum odeslání: 20.08.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?860
Množství1 - 4950 - 860861+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
8.09 €
(
9.63 €
)
6.62 €
(
7.88 €
)
6.62 €
(
7.88 €
)
Shipping days5 days5 daysQuote

Obrysový výkres a tabulka specifikací

MC01−2S

Specification Table

Part Number
MC01−2S
Part NumberMC01−2S
Body MaterialEN 1.0038 Equiv.
Surface TreatmentTrivalent Chromate
Tightening Force (N)264.6
Weight (g)35
Arm Open-Close Angle90°
Handle Open-Close Angle73°
Accessory* Nylon Bolt
* Please note that this is not a bolt with rubber.
[ ! ]The tightening pressure listed in the catalog is the value when the end bolt is positioned closest to the handle.
If the bolt has a rubber tip, the tightening pressure is reduced by approximately half due to the force being absorbed by the rubber.
Sliding the end bolt will tend to decrease the tightening pressure.
Data showing the relationship between amount of sliding and tightening pressure is not available.

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
MC01-2S
Minimální objednací množství
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
8.09 €
(
9.63 €
)
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

    Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.