Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den

Toggle Clamp, Horizontal Type, Straight Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 2,352 N

Toggle Clamp, Horizontal Type, Straight Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 2,352 N MC01-4S

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Číslo dílu:

MC01-4S
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    11.03 €
  • Celkem (bez DPH)
    11.03 €
    Cena včetně DPH:
    13.13 €
  • Datum odeslání
    Skladová položka: 1 pracovní den
    Referenční datum odeslání: 11.08.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?2159
Množství1 - 4950 - 115116+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
11.03 €
(
13.13 €
)
9.03 €
(
10.75 €
)
9.03 €
(
10.75 €
)
Shipping days
Loading...
Loading...
Loading...

Obrysový výkres a tabulka specifikací

MC014S

Specification Table

Part Number
MC01−4S
Part NumberMC01−4S
Body MaterialEN 1.0038 Equiv.
Surface TreatmentTrivalent Chromate
Tightening Force (N)2352
Weight (g)265
Arm Open-Close Angle90°
Handle Open-Close Angle65°
AccessoryBolt with Rubber
Material: NBR
Hardness: Shore A70

[ ! ]The tightening pressure listed in the catalog is the value when the end bolt is positioned closest to the handle.
If the bolt has a rubber tip, the tightening pressure is reduced by approximately half due to the force being absorbed by the rubber.
Sliding the end bolt will tend to decrease the tightening pressure.
Data showing the relationship between amount of sliding and tightening pressure is not available.

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
MC01-4S
Minimální objednací množství
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
11.03 €
(
13.13 €
)
Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

Podrobné údaje

    Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
    Číslo dílu bylo potvrzeno