Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den

Toggle Clamp, Side Push/Pull, Free Mounting Direction, Clamp Bolt Size M10, Clamping Force 3,138 N (MC02-3)

Toggle Clamp, Side Push/Pull, Free Mounting Direction, Clamp Bolt Size M10, Clamping Force 3,138 N MC02-3

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Pozor

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Číslo dílu:

MC02-3
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    32.72 €
  • Celkem (bez DPH)
    32.72 €
    Cena včetně DPH: 38.94 €
  • Datum odeslání
    Skladová položka: 1 pracovní den
    Referenční datum odeslání: 07.07.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?1384
Loading...
Množství 
?
1 - 4950 - 7980+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
32.72 €
(38.94 €)
26.83 €
(31.93 €)
26.83 €
(31.93 €)
Shipping daysSame daySame dayQuote

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Dimensional Drawing

MC02−3

360° Mountable (When Clamped)

Specification Table

Part Number
MC02−3
Part NumberMC02−3
Body MaterialEN 1.0038 Equiv.
Surface Treatment* Trivalent Chromate
Stroke (mm)66.7
Tightening Force (N)3138
Handle Open-Close Angle189°
Weight (g)750
AccessorySteel Bolt

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
MC02-3
Minimální objednací množství
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
32.72 €
( 38.94 € )
Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

Podrobné údaje

Základní informace

[Features] Push-pull toggle clamp allows handle to be fixed in any position and at any angle.

Pozor

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Náčrt a specifikace

App. Example


Suitable for a limited space with an obstacle above.

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno