Číslo dílu:
návrhy.Type | Material | Surface Treatment |
SGPRP | Carbon Steel Pipes | Zinc Electroplating |
SUTRP | EN 1.4301 Equiv. | - |
Part Number | - | L |
SGPPS8A SGPNPR8A | - | 75 |
Part Number | Rp (PS) | SGPRP | SUTRP | SGPRP | SUTRP | |||||
Type | No. | (D) | (L) | (D) | (L) | Unit Price | Volume Discount Rate | Unit Price | Volume Discount Rate | |
1 ~ 9 pc(s). | 10 ~ 30 pcs. | 1 ~ 9 pc(s). | 10 ~ 30 pcs. | |||||||
SGPRP SUTRP | 6A | 1/8 | 15 | 19 | 13.8 | 20 | ||||
8A | 1/4 | 19 | 27 | 17 | 25 | |||||
10A | 3/8 | 23 | 28 | 21 | 26 | |||||
15A | 1/2 | 28 | 37 | 25 | 33 | |||||
20A | 3/4 | 34.5 | 39 | 31 | 36 | |||||
25A | 1 | 41.5 | 46 | 38 | 43 | |||||
32A | 1 1/4 | 51 | 51 | 47 | 48 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
1.33 € ( 1.58 € ) | 6 pracovních dnů |
1.38 € ( 1.64 € ) | 6 pracovních dnů |
1.64 € ( 1.95 € ) | 6 pracovních dnů |
2.26 € ( 2.69 € ) | 6 pracovních dnů |
2.89 € ( 3.44 € ) | 6 pracovních dnů |
4.41 € ( 5.25 € ) | 6 pracovních dnů |
5.92 € ( 7.04 € ) | 6 pracovních dnů |
2.39 € ( 2.84 € ) | 6 pracovních dnů |
2.39 € ( 2.84 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
3.78 € ( 4.50 € ) | 6 pracovních dnů |
2.67 € ( 3.18 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
3.27 € ( 3.89 € ) | 5 pracovních dnů |
4.91 € ( 5.84 € ) | 6 pracovních dnů |
6.43 €4.24 € ( 5.05 € ) | Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
[Connection type] Thread on thread, same diameter / same type; connection type: socket Material / surface treatment: you can choose, carbon steel pipe / galvanised, or EN 1.4308 Equiv. / none.
Fluid State | Max. Operating Pressure (MPa) |
Steam, Air, Gas, Oil: Up to 300°C | 1.0 |
Steam, Air, Oil, Pulsating Water: Up to 200°C | 1.4 |
Static Flow Water: Up to 120°C | 2.0 |