Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled
Pozor
Číslo dílu:
návrhy.MSELL | Threads: EN CW614N Equiv. : Electroless Nickel Plating |
MJELLS | Threads: EN 1.4301 Equiv. |
Part Number | — | Nominal | — | Body Color |
MJELLS8 | — | 1 | — | B |
Part Number | Nominal | Body Color | A | B | C | Wrench Flats H | Thread Size M | Effective Sectional Area (mm2) | Mass (g) | |
Type | D | |||||||||
MSELL MJELLS | 4 | M5 | B (Black) W (White) *Body color of MSELL is black. | 17.1 (18) | 14.6 (15) | 9 (10) | 9 (8) | M5 × 0.8 | 3.2 | 4.6 (5) |
1 | 17.1 (18.5) | 17.8 (20.5) | 10 | R1/8 | 4.4 (3.5) | 7.9 (8) | ||||
2 | 17.1 (18.5) | 20.8 (24) | 14 | R1/4 | 17 (15) | |||||
6 | M5 | 18 (20) | 15.7 (15) | 11.2 (12.5) | 9 (10) | M5 × 0.8 | 3.2 (4.2) | 5.4 (7) | ||
1 | 18 (21) | 18.9 (24) | 10 (12) | R1/8 | 8.5 (8) | 8.7 (13) | ||||
2 | 18 (21) | 21.9 (28) | 14 | R1/4 | 17.8 (18) | |||||
3 | 18 (21) | 22.9 (30) | 17 | R3/8 | 27.2 (26) | |||||
8 | 1 | 23.6 | 20.3 (25.5) | 13.6 (14.5) | 10 (14) | R1/8 | 15 (18) | 10.4 (17) | ||
2 | 23.6 | 22.8 (28.5) | 14 | R1/4 | 19.1 (20) | |||||
3 | 23.6 | 23.8 (30) | 17 | R3/8 | 28.4 (28) | |||||
10 | 1 | 25 (27) | 23.6 (28) | 16.3 (17.5) | 17 | R1/8 | 22.1 (24.3) | 20.8 (26) | ||
2 | 25 (27) | 26.6 (31) | 17 | R1/4 | 31.5 (27) | 25.5 (28) | ||||
3 | 25 (27) | 26.1 (32.5) | 17 | R3/8 | 27.5 (33) | |||||
4 | 25 (27) | 29.1 (35.5) | 21 (22) | R1/2 | 47.2 (49) | |||||
12 | 2 | 32.2 (29.5) | 28.5 (33) | 19.7 | 17 (19) | R1/4 | 41.7 (33) | 31.1 (37) | ||
3 | 32.2 (29.5) | 28 (34.5) | 17 (19) | R3/8 | 42.6 (35) | 33.1 (43) | ||||
4 | 32.2 (29.5) | 31 (39.5) | 21 (22) | R1/2 | 52.8 (56) | |||||
16 | 3 | 34 (35.5) | 36 (41) | 25.6 (26.5) | 20 (22) | R3/8 | 77.8 (80) | 52.9 (63) | ||
4 | 34 (35.5) | 38.5 (44) | 21 (22) | R1/2 | 67.2 (76) |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
13.60 € ( 16.18 € ) | 5 pracovních dnů |
13.60 € ( 16.18 € ) | 5 pracovních dnů |
15.86 € ( 18.87 € ) | 5 pracovních dnů |
15.86 € ( 18.87 € ) | 5 pracovních dnů |
13.60 € ( 16.18 € ) | 5 pracovních dnů |
13.60 € ( 16.18 € ) | 5 pracovních dnů |
15.23 € ( 18.12 € ) | 5 pracovních dnů |
15.23 € ( 18.12 € ) | 5 pracovních dnů |
16.24 € ( 19.33 € ) | 5 pracovních dnů |
16.24 € ( 19.33 € ) | 5 pracovních dnů |
20.53 € ( 24.43 € ) | 5 pracovních dnů |
20.53 € ( 24.43 € ) | 5 pracovních dnů |
14.86 €5.65 € ( 6.72 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
14.86 € ( 17.68 € ) | 5 pracovních dnů |
16.38 € ( 19.49 € ) | 5 pracovních dnů |
16.38 € ( 19.49 € ) | 5 pracovních dnů |
17.13 € ( 20.38 € ) | 5 pracovních dnů |
17.13 € ( 20.38 € ) | 5 pracovních dnů |
19.78 € ( 23.54 € ) | 5 pracovních dnů |
19.78 € ( 23.54 € ) | 5 pracovních dnů |
23.31 € ( 27.74 € ) | 5 pracovních dnů |
23.31 € ( 27.74 € ) | 5 pracovních dnů |
24.18 € ( 28.77 € ) | 5 pracovních dnů |
24.18 € ( 28.77 € ) | 5 pracovních dnů |
24.32 € ( 28.94 € ) | 5 pracovních dnů |
24.32 € ( 28.94 € ) | 5 pracovních dnů |
33.75 € ( 40.16 € ) | 5 pracovních dnů |
33.75 € ( 40.16 € ) | 5 pracovních dnů |
32.74 € ( 38.96 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
32.74 € ( 38.96 € ) | 5 pracovních dnů |
33.00 € ( 39.27 € ) | 5 pracovních dnů |
33.00 € ( 39.27 € ) | 5 pracovních dnů |
34.52 € ( 41.08 € ) | 5 pracovních dnů |
34.52 € ( 41.08 € ) | 5 pracovních dnů |
2.15 € ( 2.56 € ) | 5 pracovních dnů |
2.39 € ( 2.84 € ) | 5 pracovních dnů |
2.65 € ( 3.15 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
2.26 € ( 2.69 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
2.39 € ( 2.84 € ) | 5 pracovních dnů |
2.77 € ( 3.30 € ) | 5 pracovních dnů |
2.65 € ( 3.15 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
2.65 € ( 3.15 € ) | 5 pracovních dnů |
2.77 € ( 3.30 € ) | 5 pracovních dnů |
2.89 €1.79 € ( 2.13 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
3.66 €1.10 € ( 1.31 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
3.66 €1.10 € ( 1.31 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
5.22 € ( 6.21 € ) | 5 pracovních dnů |
4.41 € ( 5.25 € ) | 5 pracovních dnů |
4.41 €1.68 € ( 2.00 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
4.54 € ( 5.40 € ) | 5 pracovních dnů |
4.91 € ( 5.84 € ) | 5 pracovních dnů |
9.58 € ( 11.40 € ) | 5 pracovních dnů |
9.83 € ( 11.70 € ) | 5 pracovních dnů |
[Features] Quick connect fitting, male threaded elbow.
Pozor
MJCNLS MJELLS | MJCNLS Other than MJELLS | ||
Applicable Fluid | Compressed Air | Water | Compressed Air |
Operating Temperature Range* | −15 to 60°C | 5 to 40°C | 0 to 60°C |
Max. Operating Pressure | 1 Mpa | 0.9 MPa | |
Operating Vacuum Level | -100 kPa | — | -100 kPa |