Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • [H] Mounting Height(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • [D] Wheel Diameter(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Design Castors / Insert Type

Design Castors / Insert Type

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

  • Design Castors / Insert Type
  • Design Castors / Insert Type
  • Design Castors / Insert Type

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

CPNB

CPNBS

Insertion Socket (Included)
Material: Nylon

Design Casters, Socket Insertion Type: Related Image
ShaftWheel
[M] Material[S] Surface Treatment[M]Material (Color)
JIS−SWCHTrivalent ChromateNylon (Black)

Specification Table

Part Number
CPNB40
Main Body
Type
Part NumberHB1B2(W)Mounting Section(r)EAllowable Load
(N)
Mass
(g)
TypeDNT
Pin TypeCPNB40494110163431520065
50604511184511830095
Pin Type With Stopper
Type
CPNBS40494110163471520070
506045111845718300100

Seznam čísel dílů

Počet položek

[H] Mounting Height

(mm)

Stopper

Allowable Load

(daN)

[D] Wheel Diameter

(mm)

Wheel Width B

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
49
Not Provided
20
40
41
10
1 kusů
60
Not Provided
30
50
45
10
1 kusů
49
With Rotation Stopper
20
40
41
10
1 kusů
60
With Rotation Stopper
30
50
45
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
1.67 €
(
1.99 €
)
5 pracovních dnů
2.69 €
(
3.20 €
)
5 pracovních dnů
2.69 €
(
3.20 €
)
5 pracovních dnů
3.71 €
(
4.41 €
)
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features] Lightweight swivel castor with push-fit. -The wheel material is nylon (standard).