Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
Cross Section A-A
[M] Material | [S]Surface Treatment |
Zinc Alloy | Chrome Plating |
Part Number |
USANK100 |
Part Number | L1 | W | H | B | S | M (Coarse) | Reference Mass (g) | |
Type | L | |||||||
USANK (U-Shaped) | 68 | 76 | 12 | 30 | 8 | 8 | M5 | 55 |
100 | 108 | 14 | 30 | 8 | 8 | M5 | 80 | |
110 | 120 | 16 | 40 | 10 | 8 | M6 | 130 | |
120 | 130 | 16 | 40 | 10 | 8 | M6 | 145 | |
188 | 200 | 18 | 50 | 12 | 10 | M8 | 250 |
■Details of surface treatment
Name | Layer thickness (µm) | Applicable materials | Application Example | Purpose/Features | Note |
---|---|---|---|---|---|
Chrome Plating | — | Steel Copper Copper Alloy | — | Glossy appearance Good corrosion resistance Sliding between chrome plated surfaces is easy to seize | If necessary, deep recesses with nickel underplating are not allowed |
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
5.56 € ( 6.62 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
5.82 € ( 6.93 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
7.52 € ( 8.95 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
7.91 € 3.56 € ( 4.24 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
18.80 € ( 22.37 € ) | 5 pracovních dnů |
[Features] A universally applicable square bar handle. [Material] Zinc alloy