Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den

Nylon Handles Small (UPCNN)

Nylon Handles Small UPCNN

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Číslo dílu:

UPCNN
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    3.23 €
  • Celkem (bez DPH)
    3.23 €
    Cena včetně DPH: 3.84 €
  • Datum odeslání
    Skladová položka: 1 pracovní den
    Referenční datum odeslání: 07.07.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?1756
Množství 
?
1 - 1920 - 252253+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
3.23 €
(3.84 €)
3.07 €
(3.65 €)
3.07 €
(3.65 €)
Shipping daysSame daySame dayQuote

Obrysový výkres a tabulka specifikací

UPCNN
Small Plastic Pull Handles - Outside Mount: Related Image
[M] Material
Glass Fiber Reinforced Nylon 6

Specification Table

Part Number
UPCNN
Part NumberAllowable Load
(N)
Mass
(g)
UPCNN20025

Precautions

  • The allowable load is the actual value when pulled in the vertical direction.

* It can be used as a reference value.

  • No tightening torque has been set.
  • Part accuracy (perpendicularity) has not been set.

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
UPCNN
RoHS?Minimální objednací množství
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
3.23 €
( 3.84 € )
Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

Podrobné údaje

Základní informace

[Features] Made of lightweight and inexpensive nylon, suitable for places where there is no load.

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno