Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • Thread Nominal M(mm)
  • Surface Treatment
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 5 pracovních dnů
  • 6 Series (Groove Width 8 mm) Post-Assembly Insertion Lock Nut for 30/60 Square Aluminium Extrusions

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 9 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres a tabulka specifikací

    6 Series/Post-Assembly Insertion Lock Nuts:Related Image
    * Electrically conductive
    Type Material Surface Treatment
    HNTR6, HNTRZ6 EN 1.0301 Equiv. Trivalent Chromate
    HNTRSN6* EN 1.4401 Equiv. (Sintered) -

    Specifications

    Part Number - M
    HNTR6 - 6
    Part Number M Accessory Unit Price Volume Discount Rate
    1 ~ 499 pc(s). 500~749 750~999 1000~1500
    HNTR6 (EN 1.0301 Equiv.) 3 4 5 6 M4x6 Set Screw for Locking
    1 pc.
           
    HNTRSN6 (EN 1.4401 Equiv., Sintered)        
    HNTRZ6 (Thread Locking, EN 1.0301 Equiv.) 6        

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Thread Nominal M

    (mm)

    Material

    Threadlocker

    Material

    Surface Treatment

    RoHS?Minimální objednací množství
    M3
    Steel
    Not Provided
    EN 1.0301 Equiv.
    Trivalent Chromate
    10
    1 kusů
    M4
    Steel
    Not Provided
    EN 1.0301 Equiv.
    Trivalent Chromate
    10
    1 kusů
    M5
    Steel
    Not Provided
    EN 1.0301 Equiv.
    Trivalent Chromate
    10
    1 kusů
    M6
    Steel
    Not Provided
    EN 1.0301 Equiv.
    Trivalent Chromate
    10
    1 kusů
    M3
    Stainless Steel
    Not Provided
    EN 1.4401 Equiv.
    -
    10
    1 kusů
    M4
    Stainless Steel
    Not Provided
    EN 1.4401 Equiv.
    -
    10
    1 kusů
    M5
    Stainless Steel
    Not Provided
    EN 1.4401 Equiv.
    -
    10
    1 kusů
    M6
    Stainless Steel
    Not Provided
    EN 1.4401 Equiv.
    -
    10
    1 kusů
    M6
    Steel
    Provided
    EN 1.0301 Equiv.
    Trivalent Chromate
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    0.63 €
    ( 0.75 € )
    5 pracovních dnů
    0.63 €
    ( 0.75 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    0.63 €
    ( 0.75 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    0.63 €
    ( 0.75 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    0.69 €
    ( 0.82 € )
    5 pracovních dnů
    0.69 €
    ( 0.82 € )
    5 pracovních dnů
    0.69 €
    ( 0.82 € )
    5 pracovních dnů
    0.75 €
    ( 0.89 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    0.75 €
    ( 0.89 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace


    A grub screw is provided to fix the nut itself.

    Náčrt a specifikace

    Example of Use

    6 Series/Post-Assembly Insertion Lock Nuts:Related Image