Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Plate Thickness(mm)
  • Width W(mm)
  • Type
  • CAD

Fluororesin Tapes Dust Resistant

Fluororesin Tapes Dust Resistant

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 12 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Drawing

PTFET
Fluororesin tape - Dust-proof: Related Image
 [M] Material
(1) Fluororesin Film
(2) Adhesives (Silicon)

Specification Table

Part NumberW
PTFET213
Part NumberW
Selection (mm)
T
(mm)
(1) Fluorine
Film Thickness
Adhesive Strength
(N/25 mm Wide)
Tensile Strength
(N/25 mm Wide)
Elongation
%
Dielectric Breakdown
KV
TypeNo.
PTFET113
25
50
0.080.056.1349.02004.5
20.130.089.3256.42507.5
30.180.1310.79122.63408.2
40.230.1811.52149.63609.0
Mass (g) Ref. Value
TypeNo.132550
PTFET1244692
23771142
35082194
462120240

Seznam čísel dílů

Počet položek

Plate Thickness

(mm)

Width W

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
0.08
13
10
1 kusů
0.08
25
10
1 kusů
0.08
50
10
1 kusů
0.13
13
10
1 kusů
0.13
25
10
1 kusů
0.13
50
10
1 kusů
0.18
13
10
1 kusů
0.18
25
10
1 kusů
0.18
50
10
1 kusů
0.23
13
10
1 kusů
0.23
25
10
1 kusů
0.23
50
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
18.60 €
( 22.13 € )
5 pracovních dnů
22.02 €
( 26.20 € )
5 pracovních dnů
44.03 €
( 52.40 € )
5 pracovních dnů
26.18 €
( 31.15 € )
5 pracovních dnů
32.27 €
( 38.40 € )
5 pracovních dnů
60.22 €
( 71.66 € )
5 pracovních dnů
35.42 €
( 42.15 € )
5 pracovních dnů
42.26 €
( 50.29 € )
5 pracovních dnů
81.48 €
( 96.96 € )
5 pracovních dnů
49.98 €
( 59.48 € )
5 pracovních dnů
61.23 €
( 72.86 € )
5 pracovních dnů
114.89 €
( 136.72 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Náčrt a specifikace

App. Example

Can be used inside of hoppers, etc.

Dust-proof effect by filling gaps between cover materials

Can be used as a skid material also.

Fluororesin tape - Dust-proof: Related Image