Registrace
Potvrzeno
  • Operating Environment
  • Color
    • Gray
  • Surface Treatment, Coating
    • ABS Resin
  • Sale Type
  • Overall Length L(mm)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

Pipe Frames / Configurable Length【1 až 5 kusů】 (PFSTKS28-TS)

Číslo dílu:

PFSTKS28-TS
Vymazat
Množství:
Balení (5 kusů)
Loading...

Obrysový výkres a tabulka specifikací

Pipe Frames/Configurable Length:Related Image

TypeSteel Pipe FramePlastic Coating
MaterialSurface TreatmentMaterial
PFS, PFSKSEN 1.0330 Equiv. (Thickness 0.7mm)Hot Zinc Plating + Non-Chromate Antirust TreatmentAAS Coating
PFST, PFSTKSConductive ABS Coating

Specifications

Part Number-Color- L
PFS28-W -1250
PFSKS28 - S    
■ L Configurable
Part NumberColorL
1mm Increment
Mass kg/mUnit Price /m
TypeNo.1 ~ 100 pc(s).
PFS
(Standard)
28W(White)60~30000.53 
V(Ivory)
S(Dark Gray)
Y(Yellow) 
PFST
(Antistatic)
B(Black) 
TV(Ivory) 
TS(Blue Gray)

■ 4020mm Base Material, 5 pcs./set
Part NumberColorL
Length (mm)
Mass kgUnit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.1 ˜ 19 set(s)20 ~ 60 sets
PFSKS
(Standard)
(5 pcs./set)
28W(White)4020
(5 pcs./set)
10.6  
V(Ivory)
S(Dark Gray)
Y(Yellow)  
PFSTKS
(Antistatic)
(5 pcs./set)
B(Black)  
TV(Ivory)  
TS(Blue Gray)
5 pcs./set
±5mm tolerance for base material with length 4020mm.

■ Surface Resistivity of Antistatic Type
TypeNo.ColorSurface Resistivity
PFST28B104~105
TV
TS
107~108

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
PFSTKS28-TS

Operating Environment

Color

Surface Treatment, Coating

Sale Type

Overall Length L

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
Standard / Antistatic / Antirust
[Gray] TS (Blue Gray)
[ABS Resin] Hot Zinc Plating + Non-Chromate Antirust Treatment + Conductive ABS Resin Coating
5 pcs./set
4020
10
1 balení

5 kusů

Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
78.34 €
( 93.22 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features] Tubular frame. Standard and antistatic types are available. -Pipe material is EN 1.0330 equiv..

Pozor

  • Cutting is free for this product. Please specify the length you prefer.
Číslo dílu bylo potvrzeno