Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Operating Method
  • Stroke(mm)
  • W/ or W/o Mounting Groove
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Air Gripper / Parallel Type (ACHK6-D)

Číslo dílu:

ACHK6-D
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    138.54 €
  • Celkem (bez DPH)
    138.54 €
    Cena včetně DPH: 164.86 €
  • Datum odeslání
    6 pracovních dnů
    Referenční datum odeslání: 15.07.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?86
Loading...
Množství 
?
1 - 8687+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
138.54 €
(164.86 €)
138.54 €
(164.86 €)
Shipping days6 daysQuote

Obrysový výkres a tabulka specifikací






 
·Without Sensor Slot
ACHE
·Sensor Mounting Type
ACHK
Sensor
For Attachments Mounting
For Attachments Mounting
Common:
Finger / Attachment Mounting Part
 
Common:
E Type Retaining Ring
[ ! ] The drawing shows with no air supplied.
[!] The drawing shows
Single Acting: With no air supplied.
Double Acting: Air enters the Port B
Part NameMaterialSurface Treatment
Main BodyEN AW−5056 Equiv.Clear Anodize
Finger / Attachment Mounting PartEN 1.1191 Equiv.Nitriding Treatment

Specification Table

Part NumberSingle / Double Acting
ACHK4N
Part NumberSelectionA1A2A3A4L1L2L3L4L5H1H2H3H4H5W1W2T1T2d1d2m1m2K1P1P2P3
TypeStrokeSingle ActingDouble Acting
ACHE4N221213.614.433.516.522.55.51.524132.552.51043.11.562.233620164
625161816.438.517.5266.522715363144.12103.235623.217.25
ACHK4ND20121014.440.523.529.55.51.524132.552.51063.11.552.22.63420164
623161816.4452332.56.52271536316.4124.1263.233623.217.25
 
Part NumberSelectionCylinder
I.D.
Effective Gripping Force (N)Allowable Static Load (N)Mass
(g)
Sensor Slot
TypeStrokeSingle ActingDouble ActingSingle Acting - SpringDouble ActingF1F2
ACHE4N84.2 (1)52.517None
6107.2 (1.3)10531
ACHK4ND84.2 (1)4.952.519Provided
61210.4 (1.9)12.210537
The Allowable Static Load values are for reference only, not guaranteed.
Effective Gripping Force shown with Air Pressure: 0.4 MPa and Holding Point: L = 20 mm. The directions of the Allowable Static Load are shown in F1 and F2 on the right.

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
ACHK6-D

Operating Method

Stroke

(mm)

W/ or W/o Mounting Groove

RoHS?Minimální objednací množství
Double Acting
6
Provided
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
138.54 €
( 164.86 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

A space-saving, compact air chuck with high precision, high rigidity and strong clamping force.

Náčrt a specifikace

Specifications/Overview

Compact Parallel Gripper: Related Image

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno